• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 압력 센서
  2. 수성분 매체

수성분 매체용 압력 센서

센서 제품군 압력 레인지 시그널 시각화 유의 사항

PN
-1…600 bar • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 숫자 표시
• 상태 LED
• 2색상 디스플레이
• 4…20 mA / 0…10 VDC 확장가능 아날로그

PG24
-1…400 bar • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• 숫자 표시
• 상태 LED
• 아날로그 / 디지털 디스플레이
• 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그
• 최대 600 bar까지 확장된 측정 레인지

PA
-1…600 bar 트랜스미터 • 4…20 mA / 0…10 VDC 고정된 아날로그
• IP68 / IP69K 보호등급

P
S

0…1 bar
트랜스미터 • 4…20 mA
• IP68 보호등급