You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션 분야별 압력 센서
  2. 위생

위생영역 어플리케이션용 압력 센서

센서 제품군 압력 레인지 매체온도 시그널 시각화 유의 사항

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 숫자 표시
• 상태 LED
• 일반적인 위생 피팅 사용 가능
• 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 숫자 표시
• 상태 LED
• 내장된 1.5" 및 2" triclamp
• 식품등급 충전 액체를 보유한 스텐레스 다이어프램
• 온도변화에 대한 높은 내구성
• 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• 아날로그 / 디지털 디스플레이
• 4…20 mA / 20…4 mA 확장가능 아날로그

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • 트랜스미터
• IO-Link
• 4…20 mA 확장가능 아날로그
• 유연한 마운팅을 위한 회전식 통풍구
• IO-Link를 통한 디바이스 온도 제공