You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link를 가진 진동센서
  2. 어플리케이션 및 설치

설치 지침 및 센서 위치

명확한 측정 결과를 얻는 방법

원칙적으로 최대한 움직임을 포착하고 가능한 한 기계적으로 유효 영역에 가까이 있도록 센서를 샤프트 축에 방사형으로 장착하는 것이 좋습니다. 축 방향 힘 흡수력이 높은 베어링이나 축 방향을 가진 고정 베어링의 경우, 권장되는 측정 방향은 샤프트에 대한 축 방향 입니다.

그림에 있는 주황색 점은 소형 기계의 대략적인 센서 위치를 나타냅니다.
두 측정 위치가 80 cm 이상 떨어져 있는 경우, 회색 점으로 표시된 것과 같이 센서를 추가로 설치하는 것이 좋습니다.

주의:
센서는 모든 특성 값을 동시에 모니터링하고, 선택된 두 특성값에 대한 스위칭 신호를 제공 할 수 있습니다.

» 모든 프로세스 값 세부정보

축 팬

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 측

방사형 팬, 직접 구동

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 측

벨트 구동식 방사형 팬

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 모터의 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 모터 측
기본 센서 팬의 수평 구동 측
센서 옵션 수직 비구동 팬 측

펌프

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 모터의 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 모터 측
기본 센서 수폄 펌프 구동 측
센서 옵션 수직 비구동 펌프 측

전기적 모터

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 측

기어박스

센서 위치 알람 근본 문제
기본 센서 수평 구동 측

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Temp

충돌

느슨한 발판

마찰 (베어링)

과열

센서 옵션 수직 비구동 측

한눈에: 진동 값과 그 의미

기계적 충돌 (a-Peak)

무엇이 측정됩니까? 진동 가속도 피크 값.
무엇이 감지되었습니까? 특히 충격과 같은 고주파 진동.
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:

  • 충돌 블레이드
  • 이물질 침투
  • 로터 블레이드 타격
  • 잘못된 시퀀스 타이밍

기계적 마찰 (a-RMS)

무엇이 측정됩니까? 진동 가속도 유효값
무엇이 감지되었습니까? 기계적 마찰
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:

  • 베어링 고장
  • 고무 임펠러
  • 블레이드 끌기
  • 캐비테이션
  • 마찰 프로세스 (예: 임펠러)

부품 피로 (v-RMS)

무엇이 측정됩니까? 진동속도의 유효값입니다.
무엇이 감지되었습니까? 기계에 작용하는 에너지의 양 저주파 오류 조건에 의해 증가가 트리거 될 수 있습니다.
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:

  • 정렬 불량
  • 불균형도
  • 벨트 문제
  • 느슨한 발판
  • 구조적 문제

온도

무엇이 측정됩니까? 온도 상승을 초래하는 증가되는 마찰 또는 전기적 문제
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:

  • 불충분한 윤활제
  • 냉각수 흐름 손실
  • 전기적 문제
  • 과부하
  • 과도한 마찰

파고율 (Crest-Factor)

무엇이 측정됩니까? a-Peak 대 a-RMS의 비율
무엇이 감지되었습니까? 두 번째 값 (예 : a-peak)과 함께 사용하면 다음에 의하여
영향을 받는 베어링 손상을 평가하는 데 도움이됩니다:

  • 베어링 고장