You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link를 가진 진동센서
  2. 제품 모델 및 스타터 키트 (starter kit)

진동 분석을 시작하십시오.

모든 어플리케이션에 알맞는 센서

VVB001은 보편적으로 파라메터화 되었습니다. IO-Link를 통해 어플리케이션에 대한 파라메터를 조정합니다.

시스템 타입 및 속도에 따라 사전 설정된 VVB 시리즈 버전이 사용될 수 있습니다.

 

대형 기계

0.3…500 MW

소형 기계

15…300 kW

빠른 기계
> 600 rpm

VVB010

VVB020

장비의 속도를 120…600rpm으로 떨어뜨립니다

VVB011

VVB021

IO-Link로 상태 모니터링 – 스타터 키트

스타터 키트 (starter kit)는 팬, 펌프 및 기타 단순 기계의 모터 상태 모니터링에 사용됩니다. 필요한 모든 부품이 적절한 가격으로 갖추어져 쉽게 구현할 수 있으며, 기계가 손상되지 않도록 보호합니다.

스타터 키트 (starter kit)의 장점

  • 충격, 피로, 마찰 및 온도에 대한 실시간 표시기로 장비 상태 모니터링을 자동화합니다.
  • 진동 특성값 v-RMS를 기반으로 실제 기계 작동시간을 기록합니다.
  • IO-Link를 통해 산업용 이더넷 시스템에 직접 원활하게 통합됩니다.
  • 기존 컨트롤 네트워크를 활용하여 프로세스 컨트롤 및 실시간 유지보수를 수행할 수 있습니다.
  • 제어 캐비닛이나 광범위한 케이블 라우팅이 필요하지 않습니다.