IO-Link로 상태 모니터링 – 스타터 키트
스타터 키트 (starter kit)는 팬, 펌프 및 기타 단순 기계의 모터 상태 모니터링에 사용됩니다. 필요한 모든 부품이 적절한 가격으로 갖추어져 쉽게 구현할 수 있으며, 기계가 손상되지 않도록 보호합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-zz0809-overview.png?v=1699253728)
스타터 키트 (starter kit)의 장점
- 충격, 피로, 마찰 및 온도에 대한 실시간 표시기로 장비 상태 모니터링을 자동화합니다.
- 진동 특성값 v-RMS를 기반으로 실제 기계 작동시간을 기록합니다.
- IO-Link를 통해 산업용 이더넷 시스템에 직접 원활하게 통합됩니다.
- 기존 컨트롤 네트워크를 활용하여 프로세스 컨트롤 및 실시간 유지보수를 수행할 수 있습니다.
- 제어 캐비닛이나 광범위한 케이블 라우팅이 필요하지 않습니다.