- 진동 센서
- IO-Link를 보유한 3축 진동 센서
스마트한 상태 모니터링을 위한 3축 IO-Link 진동 센서
새로운 VVB3 상태 모니터링 센서로 기계 상태에 대한 귀중한 통찰력을 얻으십시오. VVB3 센서는 세 축에서 진동을 지속적으로 감지하고, 회전하지 않는 부품의 표면 온도를 추가로 측정합니다. 스마트 센서는 이러한 값을 바탕으로 기계의 '바이탈'을 결정합니다.
본 센서는 5,600Hz의 광범위한 주파수 범위를 통해 이상, 마모, 베어링 손상, 윤활 부족 또는 캐비테이션을 신뢰성있게 조기에 감지할 수 있습니다. 이를 통해 심각한 피해 및 후속조치 비용 증가가 발생하기 전에 대응할 수 있습니다. VVB3를 사용하면 정기적인 점검에 투자하여 장비가 원활하게 작동하고 근본적인 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. 예지보전의 강력한 기능을 활용하고, 기계의 상태를 모니터링할 준비가 되었습니까?
3축 MEMS 기술은 하나의 측정 위치만으로 축, 수직, 수평의 세 방향 모두에서 장착 유연성과 정밀한 측정을 제공합니다.
매우 견고한 스텐레스 스틸 하우징은 가장 혹독한 작동 조건을 견딜 수 있습니다. 내부 자가 테스트 기능과 M12 커넥터 덕분에 손상된 케이블은 언제든지 교체할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 본 센서는 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 또한 LED를 통해 디바이스 상태를 항상 확인할 수 있습니다.
선택적으로 IO-Link 인터페이스를 통해 쉽게 사용할 수 있는 통합된 불균형 및 베어링 분석 기능을 사용할 수 있습니다. 다양한 상태 표시기를 지속적으로 측정하여 피로, 마찰, 충격 및 표면 온도를 감지합니다.
임계값은 PLC 시스템 명령 또는 IT 시스템을 통해 기계 타입 및 공칭 전력을 기반으로 ISO 20816-3을 준수하여 편리하게 세팅할 수 있습니다.
VVB 상태 모니터링 센서는 하나의 센서에 통합된 완벽한 모니터링 솔루션으로 디자인되었습니다.
타겟 어플리케이션에는 연속 또는 부분 연속 기계 작동 (회전 속도 및 동력)과 구동축이 있는 모든 회전식 기계가 포함됩니다.
센서는 일반적으로 전기 모터, 팬, 펌프, 기어 모터, 컨베이어 벨트, 수직 베어링, 감속 기어, 벨트 드라이브, HVAC, 진공 펌프, 분리기 (기어 프리) 및 목재 제재기와 같은 기타 단일 축 기계에 사용됩니다.
전기적 모터

원심 펌프

팬

감속 기어박스

진공 펌프

기본 상태 모니터링 VVB 3축 |
DataScience 상태 모니터링 VVB 3축 |
상태 모니터링 센서 VVB 1축 |
|
---|---|---|---|
측정 영역 | 16 g, 2...5,600 Hz | 16 g, 2...5,600 Hz | 50 g, 2...10,000 Hz |
측정 축 | x, y, z (설정 가능) | x, y, z (설정 가능하지 않음) | z |
마모 표시기 (주기적) |
5가지 지표: 피로 (v-RMS), 충격 (a-Peak), 마찰 (a-RMS), 파고 (Crest), 표면 온도 |
13개 지표: 피로 (v-RMS), 충격(a-Peak), 마찰(a-RMS), 표면 온도 |
5가지 지표: 피로 (v-RMS), 충격 (a-Peak), 마찰 (a-RMS), 파고 (Crest), 표면 온도 |
분석 값 (비주기적) |
불균형 | 불균형 롤링 베어링 복조 (BearingScout™) |
|
인터페이스 | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO 모드 |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO 모드 |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO 모드 |
설치 | M5 마운팅 나사 | M5 마운팅 나사 | M8 세팅 나사 ¼''28 세팅 나사 |
raw 데이터 (BLOB) | 가속시간 시그널 4초 (동기화) 또는 최대 12초 (축 한개) |
가속시간 시그널 4초 (동기화) 또는 최대 12초 (축 한개) |
가속시간 시그널 4초 |
추가 기능 |
|
|
|