• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 진동 센서
  2. 진동 센서 및 트랜스미터

진동 센서 및 트랜스미터

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 표준은 세계적으로 인정받는 산업 표준으로, 비회전 부품에서 측정된 기계의 기계적 진동 측정 및 평가를 위한 요구사항을 명시하고 있습니다. 어세스먼트 및 평가는 전체 진동 (v-RMS)과 다양한 기계 타입에 대해 정의된 한계값을 기반으로 합니다.

VKV 진동 센서 (아날로그), VVB 진동 센서 (IO-Link), VTV 진동 트랜스미터(아날로그) 및 VWV 진동 트랜스미터 (무선)는 다음의 특징이 있습니다:

  • 진동 트랜스미터와 센서는 개조가 쉽게 가능하며, 시간이 지남에 따라 전반적인 시스템 상태를 모니터링할 수 있습니다.
  • 표준화된 통신을 통해 진동 수준 증가를 감지하고, 경고 및 경보 임계값을 통해 상태 악화를 확실하게 감지하여 결과적인 손상을 방지합니다.

제품

VKV 진동 모니터

VKV 진동 센서는 ISO 10816을 준수한 기계 및 장비의 전반적인 진동 상태를 온라인으로 모니터링합니다. 본 센서는 비회전 구성품 표면에서 rms 진동 속도를 측정하고, 기계 진동이 너무 강해지면 알람을 내보냅니다.

  • 센서의 기계식 세팅 링을 사용하여 스위칭 포인트 및 스위칭 지연을 센서에서 직접 세팅할 수 있습니다.
  • 1개 아날로그 출력, 1개 스위칭 출력

VTV 진동 트랜스미터

VTV 진동 트랜스미터는 4...20mA 아날로그 시그널을 통해 rms 진동 속도 (v-RMS)를 지속적으로 전송합니다. 따라서 센서를 쉽게 통합할 수 있으며, 컨트롤러 또는 주파수 변환기에서 직접 모니터링할 수 있어 신뢰성있는 진동 모니터링이 가능합니다.

  • 보호등급 IP 69K를 보유한 버전으로 최대 125°C 까지 커버함
  • 폭발위험영역용 (EX 3D/3G) 버전
  • 아날로그 출력 X 1

디스플레이가 있는 VNB 진동 센서

VNB 진동 센서는 4...20mA 아날로그 시그널을 통해 rms 진동 속도 (v-RMS)를 지속적으로 전송합니다. 즉, 센서를 기존 설비 또는 컨트롤 구조에 쉽게 통합시킬 수 있습니다. 기존 인프라가 없어도 RGB 디스플레이를 통해 디바이스에서 직접 가시화 및 알람을 구현할 수 있습니다.

  • 실시간 clock을 보유한 통합된 히스토리 메모리
  • 추가 측정값 모니터링을 위한 1 아날로그 입력
  • 2 스위칭 출력 / 1 아날로그 출력 (설정 가능)

무선 VWV 진동 트랜스미터

무선 진동 트랜스미터 VWV는 독점 메시 프로토콜을 통하여 rms 진동 속도 (v-RMS)와 온도를 올바른 게이트웨이로 간헐적으로 전송합니다. 여러 센서를 설정하는 방법은 간단합니다. 게이트웨이는 MQTT 또는 HTTP Rest를 통해 IT 환경에 통합할 수 있습니다. 이더넷 TCP/IP 및 Wi-Fi 통신 외에도 NB-IoT, LTE CAT m1 또는 2G GSM 모바일 무선 표준을 기반으로 하는 네트워크 독립적 통신 옵션 또한 지원합니다.

  • 무선 통신
  • 배터리 구동

참고사항: 관련 기기의 데이터시트에 표시된 국가별 무선 승인에 따른 규제 제한 사항을 준수하십시오.

VVB IO-Link 진동 센서 (1축)

VVB 진동 센서를 사용하면 ISO 10816이 준수된 신뢰할 수 있는 진동 평가가 수행됩니다. V-RMS는 IO-Link 인터페이스를 통해 제공될 뿐만 아니라, 적합한 소프트웨어 도구를 사용하여 인터페이스로 편리하게 설정할 수도 있습니다. 하지만 이것이 전부가 아닙니다! 최대 10kHz의 주파수 범위와 기타 여러 상태 지표 (충격 a-피크, 마찰 a-RMS, 파고 및 온도)를 갖춘 VVB는 상태 모니터링에 필요한 모든 것을 제공합니다. 보다 심층적인 근본 원인 분석을 수행하기 위한 raw 데이터 또한 VVB에 문제되지 않습니다!

VVB3 IO-Link 진동 센서 (3축)

2세대 VVB IO-Link 진동 센서는 1세대의 모든 주요 장점을 제공할 뿐만 아니라, 스마트 상태 모니터링의 새로운 표준을 제시합니다. 필수 기능은 최대 5,600Hz의 주파수 범위를 가진 디지털 3축 MEMS 기술로 X, Y 및 Z 축을 따라 일반적인 상태 지표를 측정하고 모니터링할 수 있습니다.

  • 지난 9일간 통합된 특성값 기록
  • 모든 측정 축에 대한 동기화된 raw 데이터 메커니즘
  • 베어링 및 불균형 분석을 위한 BearingScout™ 기능

마운팅 어댑터 개요

제품번호 타입 VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

M8 마그네틱 어댑터

E30491

M5 마그네틱 어댑터

E30449

¼"-28 UNF 마그네틱 어댑터

E30471

M8 90° 접착식 어댑터

E30472

¼"-28 UNF 접착식 어댑터

E30473

M8 접착식 어댑터

E30474

¼-28 UNF 접착식 어댑터

E30475

M5 접착식 어댑터

E30468

M5 / M8 마운티 어댑터 - Ø 12.5

E30469

M5 / M8 마운팅 어댑터 - Ø 8.5

E30493

M8 마둔팅 어댑터 - Ø 12.5

E30495

M8 마둔팅 어댑터 - Ø 12.5

E30539

M5 - M10 나사식 어댑터

E30534

M5 - M12 나사식 어댑터

E30540

M5 - M16 나사식 어댑터

E30535

M5 - M20 나사식 어댑터

E30536

M8 - M12 나사식 어댑터

E30537

M8 - M16 나사식 어댑터

E30538

M8 - M20 나사식 어댑터