- 실린더 센서
- 공압 실린더용 센서
공압 실린더용 센서
실린더 센서는 공압 실린더에서 피스톤의 위치 검출용으로 사용됩니다. 실린더에 직접 장착됩니다. 피스톤에 부착된 링 자석은 비자성 재질 (예: 알루미늄, 황동 또는 스텐레스)의 하우징 벽을 통해 감지됩니다. T-슬롯 및 C-슬롯 실린더에 직접 장착할 수 있으며, 개조를 통하여 원형, 타이 로드, 프로파일 튜브 또는 사다리꼴 슬롯 실린더에도 장착됩니다.
C 슬롯 실린더
C 슬롯은 특히 아시아 지역에서 널리 사용됩니다.일반적으로 ifm의 C-슬롯 실린더 센서 장착을 위하여 액세서리가 따로 필요하지 않습니다. 센서를 슬롯에 간단히 밀어 넣고 조임 클램프로 고정시킵니다.
C-슬롯 센서는 T-슬롯 어댑터 E11928을 사용하여 T 슬롯에 장착할 수도 있습니다.
실린더 센서는 3.0에서 3.3 mm 너비의 C 슬롯에 액세서리없는 장착이 가능합니다. 유효한 클램프 높이는 3.0 에서 4.0 mm 사이여야 합니다.
실린더 | 단면 | 대표적인 제조업체 |
---|---|---|
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
통합된 프로파일 또는 타이 로드 실린더
프로파일 또는 타이 로드 실린더의 구조는 원리가 유사합니다. 공압 실린더에 추가 슬롯이 없는 경우, 실린더 센서를 장착하기 위한 액세서리가 필요합니다. 제공되는 액세서리는 ifm의 T 슬롯 센서에 맞춰져 있습니다. 클램프 너비에 따라 장착 액세서리를 선택해야 합니다.
실린더 | 단면 | 대표적인 제조업체 |
---|---|---|
Festo SMC C96 |
클린 라인 실린더
클린 라인 실린더에는 고정 슬롯이나 타이로드와 같은 고정 요소가 없습니다. 따라서 T 슬롯 실린더 센서를 적용하고자 하는 경우, 추가 액세서리가 필요합니다. 이것은 피스톤의 직경과 재질에 따라 다릅니다.
실린더 | 단면 | 대표적인 제조업체 |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
사다리꼴 슬롯 실린더
사다리꼴 슬롯 또는 도브테일 홈은 일반적으로 기존 T 슬롯보다 더 광범위하게 사용됩니다. 액세서리는 T-슬롯 실린더 센서 장착을 위하여 필요합니다. 이것은 실린더 슬롯의 너비에 따라 다릅니다.
실린더 | 단면 | 대표적인 제조업체 |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
제조업체별 실린더 슬롯
시장에서 일반적으로 사용되는 실린더 타입 외에도 항상 제조업체별 실린더 슬롯이 있습니다. 이러한 실린더에 T 슬롯 실린더 센서를 설치하기 위하여 맞춤형 어댑터를 사용할 수 있습니다.
어플리케이션별 선택
어플리케이션 | 장점 | 제품으로 이동 |
---|---|---|
용접 |
|
용접영역 어플리케이션 |
고압 세척 |
|
습기영역에서 사용 |
폭발위험 영역에서 사용 |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |