• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 실린더 센서
  2. 공압 실린더용 센서
  3. 마운팅 어댑터

개요 - 마운팅 어댑터

실린더 센서용 액세서리 – 마운팅 어댑터

T 슬롯 실린더 센서의 장점을 다른 모든 일반 실린더 타입에도 활용될 수 있도록 특수 어댑터가 제공됩니다. 본 센서는 어댑터 제품군으로 클린 라인, 타이로드, 통합된 프로파일 또는 사다리꼴 슬롯 실린더 등 다양한 실린더 프로파일에 쉽게 고정될 수 있습니다.

특수 어댑터 디자인으로 셋업이 용이하며 기계적 손상으로부터 센서가 보호됩니다.