엔코더란 무엇입니까?
많은 제조 및 생산공정, 특수이동기계 및 재생 에너지 분야에서 엔코더는 신뢰할 수 있는 장비로 자리를 잡았습니다. 물체의 속도, 포지션, 앵글 또는 물체의 회전방향을 정확하게 결정하기 위하여 회전운동을 디지털 시그널로 변환합니다. 엔코더는 마모되지 않는 자기 또는 포토 검출방식을 사용합니다. 축에 고정된 펄스 디스크 또는 이동이 가능한 자기 캐리어로 검출을 보장합니다.
|
인크리멘탈 엔코더 |
|
|
앱솔루트 싱글턴 엔코더 | |
|
앱솔루트 멀티턴 엔코더 |
엔코더 타입
인크리멘탈 | IO-Link를 통한 인크리멘탈 |
앱솔루트 싱글턴 | 앱솔루트 멀티턴 | IO-Link를 통한 앱솔루트 멀티턴 |
|
---|---|---|---|---|---|
속도 | |||||
해상도 | |||||
회전수 | 1 | 1 | 1 | 1 / ∞ | 1 /∞ |
포지션 값 | 상대 | 앱솔루트 | 앱솔루트 | 앱솔루트 | 앱솔루트 |
IO-Link 기반시설이 요구됩니다. |
|||||
정전 후 포지션 메모리 |
|||||
필드버스 호환성 | |||||
노이즈 내성 | |||||
세팅이 요구됩니다. |