- IO-Link: 전세계 개방형 표준
- IO-Link 제품 선택
- IO-Link 컨버터 및 디스플레이
- 아날로그 신호를 IO-Link로 변환
아날로그 신호를 IO-Link로 변환
IO-Link를 통한 표준 신호 디지털화
DP2200 및 DP1222 컨버터는 공통 아날로그 신호 4...20mA 및 0...10V를 IO-Link 통신으로 변환할 수 있습니다. IO-Link가 없는 아날로그 센서를 IO-Link 인프라에 통합하려면 아날로그 센서와 IO-Link 마스터 사이에 컨버터를 설치하십시오.
![아날로그-IO-Link 컨버터를 사용하여 시그널 램프의 흐름에 따른 제어 아날로그-IO-Link 컨버터를 사용하여 시그널 램프의 흐름에 따른 제어](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
컨버터는 아날로그 신호를 IO-Link로 전송하는 것 외에 이를 모니터링할 수도 있습니다. 그런 다음 IO-Link를 통해 스위칭 조건을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 전류 흐름 값에 따라 시그널 램프가 전환될 수 있습니다.
DP2200은 IO-Link 연결 없이도 작동할 수 있습니다. 디바이스의 주황색 캡은 파라메터 세팅을 위한 누름버튼 역할을 합니다. 로컬 디스플레이 장치를 작동하거나 기존 설비에서 아날로그 신호를 처리하기 위해 아날로그 신호를 변경하지 않고 전달할 수도 있습니다.