You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link 제품 선택
  3. IO-Link 컨버터 및 디스플레이

IO-Link 컨버터 및 디스플레이

기존 기계와 설비에서는 프로세스를 모니터링하고 제어하기 위해 아날로그 또는 바이너리 신호를 지원하는 센서와 액추에이터를 여전히 사용하는 경우가 많습니다. 디지털화 또는 개조 프로젝트의 맥락에서 사용자는 IT 수준에서 프로세스를 최적화하고 기존 신호와 데이터를 활용할 수 있는 간단한 방법을 원합니다.

이러한 용도 등을 위해 ifm은 광범위한 IO-Link 컨버터 포트폴리오를 구축했습니다. 이들 디바이스는 표준 신호를 IO-Link 신호로 빠르고 쉽게 변환할 수 있으며 제어 시스템이나 IT 세계에서 사용할 때 많은 장점을 제공합니다. 기존 제어 신호와 달리 IO-Link는 센서의 지능에 대한 완전한 액세스, EMC 문제 측면에서 더 나은 진단 및 장점을 제공합니다.

자신에게 가장 적합한 컨버터를 선택하십시오.

주제

IO-Link로 아날로그 입력 및 출력 신호 변환

기능 입력 출력 디스플레이 제품

아날로그 신호를 IO-Link로 변환

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Link에서 아날로그 신호로 변환 IO-Link
(마스터)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
IO-Link에서 아날로그 신호로 변환 IO-Link
(디바이스)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

RTD 신호 변환

RTD
(Pt100 또는 Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

온도 플러그
1x IO-Link
1x 0-10 V

IO-Link로 바이너리 신호 프로세스

기능 입력 출력 디스플레이 제품

데이터 스플리터

  • IO-Link 신호를 전달하고 IO-Link에서 추가 스위칭 신호를 생성합니다.
IO-Link (디바이스)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

속도 모니터링

  • 현재 속도 전송 (0.1~2,000Hz)
  • 색상 변화로 속도 디스플레이
2x DI
(펄스 입력,
활성화)
1x IO-Link
1x DO
또는
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

카운터

  • 분산된 물체, 배치(batch) 및 소모량 계측에 대한 최대 2,000Hz의 펄스 평가
2 x DI
(카운터 입력,
기능 입력)
1 x IO-Link
1 x DO
또는
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

펄스 스트레처

  • 펄스를 안정적으로 기록하거나 처리하기 위해 펄스를 연장하거나 지연합니다.
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
또는
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

필드 릴레이

  • 최대 1A(32V DC / 24V DC)의 신호 분리 또는 증폭용
2 x DI

1 x NO 릴레이
또는
1 x NC 릴레이

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

IO-Link 및 Bluetooth를 통한 무선 통신

기능 입력 출력 디스플레이 제품
IO-Link 인라인 Bluetooth 어댑터
Bluetooth 및 스마트폰 앱 moneo blue를 통해 디바이스와 마스터 간의 기존 IO-Link 통신을 탭핑 (읽기)합니다.
(히스토리 메모리 포함)
IO-Link
(디바이스)
IO-Link(마스터)
+ Bluetooth를 통한 무선 통신
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth 어댑터
Bluetooth 및 스마트폰 앱 moneo blue를 통해 IO-Link 마스터의 모든 IO-Link 디바이스(파라메터 및 프로세스 값)에 (읽기 및 쓰기) 액세스할 권한이 있습니다.
IO-Link 마스터도 설정될 수 있습니다.
IO-Link
(마스터)
Bluetooth를 통한 무선 통신 EIO330 IP 69K

IO-Link 디스플레이

기능 제품
IO-Link 디스플레이
PLC에서 전송되는 자유롭게 정의 가능한 프로세스 값, 텍스트 및 QR 코드를 표시할 수 있습니다.
E30391
IO-Link 인라인 디스플레이
연결된 IO-Link 센서의 데이터와 정보를 표시합니다.
E30430
IO-Link 마스터 디스플레이
O-Link 마스터에 연결된 ifm IO-Link 센서의 데이터와 정보를 표시합니다.
E30443