You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link 제품 선택
  3. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  4. 온도 컨버터 (RTD)

TP는 온도 값을 IO-Link 신호로 변환합니다.

신호 컨버터를 센서, 마스터, 컨트롤러 및 클라우드와 통합

Pt100 또는 Pt1000? TP를 사용하면 쉽게 디지털화할 수 있습니다.

TP 온도 플러그는 온도 센서용 및 저항 온도계용 신호 컨버터입니다. TT 또는 TM 시리즈의 프로브 센서나 TS 시리즈의 나사형 또는 볼트형 센서를 TP에 직접 연결하여 탱크와 파이프의 액체 및 가스 온도를 모니터링할 수 있습니다.

TP 온도 플러그를 사용하면 기존 헤드 또는 DIN 레일 트랜스미터에 비해 배선과 설치 시 복잡성이 크게 줄어듭니다. 표준화된 M12 연결을 사용하므로 케이블 클램프를 통한 온도 센서의 잘못된 연결 등 장착 중 오류 원인이 제거됩니다. 소형 디자인으로 TP는 장착 공간이 제한된 분야에도 사용할 수 있습니다.

센서는 IO-Link를 통해(예: moneo 소프트웨어 사용) 설정될 수 있습니다. moneo는 파라메터 세트를 시각화, 평가 및 보관하는 데에도 동일하게 사용될 수 있습니다.

온도 플러그에 대한 FAQ