- 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
- 폭파 위험영역
폭파위험 영역에서 사용
센서 | 하우징 | 전기적 디자인 | 감지범위 | 인증서 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KG |
M18 | • DC NAMUR | • 8 mm | • ATEX II 1D • ATEX II 1G • CE • CCC • IECEx |
|
![]() KI |
M30 |
• DC PNP |
• 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
![]() KX |
M34 | • DC NAMUR | • 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
![]() KD |
105 x 80 x 42 mm |
• DC PNP |
• 60 mm | • ATEX II 3D • CE |
|