- 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
- 공장 자동화
공장 자동화
센서 | 하우징 | 전기적 디자인 | 감지 범위 | 기계적 디자인 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
최대 12 mm | • 스텐레스 하우징 • PEEK 면 |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
최대 30 mm | • 플라스틱 하우징 • 플라스틱 면 |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
최대 40 mm | • 스텐레스 하우징 • 플라스틱 하우징 • 플라스틱 면 |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | DC PNP | 12 mm 돌출형 마운팅 가능 | 마운팅 어댑터 및 케이블 타이로 간편한 설치 |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm 돌출형 마운팅 가능 | 마운팅 어댑터 및 케이블 타이로 간편한 설치 |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
레벨 측정 범위 200 mm |
유닛 하나로 3 포인트 레벨 센서 |
|
|
![]() AC/DC |
다른 원형 및 직사각형 하우징 | • AC/DC | 최대 60 mm | • 플라스틱 하우징 • 플라스틱 면 |
|