• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
  2. 기술 개요

테크놀러지 개요

정전용량형 센서는 모든 재질을 접촉식 또는 비접촉식 방식으로 감지합니다. ifm의 정전용량형 근접센서로 사용자는 액체 또는 고체 심지어 금속 탱크 또는 용기를 관통하여서도 감지할 수 있도록 민감도를 조정할 수 있습니다.

두 개의 플레이트로 구성된 커패시터는 전원이 공급되면 플레이트 사이에서 전기가 생성됩니다. 이 필드에 들어가는 모든 재질은 이 플레이트의 커패시턴스를 변경합니다.

커패시터는 단일 플레이트로 구성될 수도 있습니다.이 경우 두 번째 “플레이트”는 접지입니다.

모든 정전용량형 센서는 동일한 기본 구성요소를 보유합니다.

  1. 하우징 - 다양한 모양, 크기 그리고 구성 재질
  2. 기본 센서 구성요소 - 테크놀러지에 따라 다름
  3. 전자장치 - 센서가 감지한것을 평가함
  4. 전기적 접속 - 전원 및 시그널 공급

정전용량형 센서의 경우, 기본 감지 구성요소는 접속이 접지되는 단일 플레이트 캐피시터입니다. 검출물체가 감지 필드로 이동하면, 커패시턴스가 변경되고 출력이 전환됩니다.

  1. 커패시터
  2. 접속
  3. 감지면

감지 범위에 미치는 영향

데이터 시트는 3 가지 다른 감지 거리를 지정합니다.

  • 감지범위는 개발중에 정의된 명목상 레인지를 나타내며, 표준 크기 및 재질을 가진 검출물체를 기반으로 합니다.
  • 실제 감지범위는 실온에서 구성요소 편차를 고려하며, 최악의 경우 명목상 감지범위의 90 % 입니다.
  • 작동 거리는 습도, 상승된 온도 등으로 인한 스위칭포인트 드리프트도 고려하며, 최악의 경우 실제 감지범위의 90 %입니다. 감지 거리가 중요한 경우, 평가해야 하는 거리입니다.

검출 영역
감지 레인지 (mm) 4
실제 감지 영역 Sr (mm) 4 ± 10%
작동 간격 [mm) 0...3.25

검출물체 모양은 검출물체 크기에서 많이 벗어납니다. 모양에 따라 교정계수를 제공하는 것은 어렵기 때문에 감지 거리가 중요한 경우 테스트가 수행되어야 합니다.

마지막으로, 감지범위 영향에 대한 주요 원인은 검출물체의 유전 상수입니다. 정전용량형 레벨 센서를 사용하면, 유전 상수가 높을수록 재질감지가 더욱 쉬워집니다. 일반적으로, 유전 상수가 2보다 크면 재질이 감지될 수 있어야 합니다. 다음은 일부 재질의 유전 상수에 대한 일반적인 지침입니다. 이 정보는 참고용으로만 제공됩니다.

이미지는 모양의 일반적인 영향을 보여줍니다

레벨 감지를 위한 정전용량형 센서

정전용량형 센서를 사용하여 레벨을 성공적으로 감지하려면 다음을 확인하십시오:

  • 용기벽은 비금속입니다.
  • 용기벽은 ¼” – ½” 보다 얇습니다.
  • 센서에 근접한 위치에 금속이 없습니다.
  • 감지면은 용기 벽에 직접 위치됩니다.
  • 센서와 용기는 모두 동일한 전위로 접지됩니다.
높고 낮은 레벨의 미립자 감지 높고 낮은 레벨의 액체 감지