블랭킹
센서 타입 | 보호 등급 | 해상도 | 보호된 높이 / 너비 | 고려사항 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / 18 m 까지 |
• Type 2 가격으로 Type 4 수준의 보호 • 안전 회로에 영향을 주지 않고 최대 3 개의 연속 빔 파기 • 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드 |
센서 타입 | 보호 등급 | 해상도 | 보호된 높이 / 너비 | 고려사항 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / 18 m 까지 |
• Type 2 가격으로 Type 4 수준의 보호 • 안전 회로에 영향을 주지 않고 최대 3 개의 연속 빔 파기 • 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드 |