손가락 보호
센서 타입 | 보호 등급 | 해상도 | 보호된 높이 / 너비 | 고려사항 |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / up to 6 m | • 컴팩트한 하우징 디자인 • 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드 • 표준 및 뮤팅 릴레이 사용 가능 |
|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / up to 5 m | • 사전 조립된 Ø55 mm 아크릴 하우징 • 내부 히터로 응결 방지 • IP69K 외장 등급 • 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 • 표준 및 뮤팅 릴레이 사용 가능 |