- 자체 모니터링 온도 센서 TCC
- 어플리케이션
어플리케이션
저온 살균 시스템
증기 주입식 저온 살균 시스템은 충격과 진동을 아주 많이 발생시킵니다.
- TCC 구조는 어플리케이션의 이러한 타입에서도 견고하고 내구성이 뛰어납니다.
온도 조절은 박테리아를 적절히 제거하는데 중요한 역할을 합니다. 부적절한 저온 살균으로 힌해, 제품이 완전히 손실될 수 있습니다.
- TCC의 캘리브레이션 점검 기능을 통한 자동화된 측정 불확실성
CIP skids
CIP 프로세스에는 충분한 세척 보장을 위한 여러번에 걸친 뜨거운 액체 및 차가운 액체가 포함됩니다. 온도 계측기가 이러한 열 충격으로 인하여 드리프트되어 불확실한 측정이 의심될 수 있습니다.
- TCC는 감지 요소 시스템의 구성으로 인한 열 쇼크에 내구성이 강합니다.
- 하우징에 있는 큰 LED는 측정 불확실성을 시각적으로 표시해 줍니다.
냉장 저장용기
저온 저장탱크에서 응결이 발생하는 경우, 전통적인 "헤드 챔버 / 하키 퍽" 트랜스미터에 침투될 수 있습니다.
- TCC의 일체형 밀폐 구조로 습기 유입 방지
온도 제어는 제품 품질에 중요한 역할을 합니다.
- TCC의 캘리브레이션 점검 기능을 통한 자동화된 측정 불확실성
Tank farms
모든 탱크에는 온도, 레벨, 압력, 전도도 등 여러 측정 포인트가 있습니다.각 계측기는 생산 작업을 위하여 배선 및 신호 처리를 필요로 합니다.
- TCC에는 비용 효율적인 설치를 위한 디지털 네트워크를 제공하기 위하여 IO-Link가 장착되어 있습니다.
- TCC 센서 하나의 듀얼 측정 값은 추가 비용없이 중복 측정이 추가됩니다.