자체 모니터링 온도 센서 TCC
현재 사용하는 온도 장치에 대해 확신하십니까?
온도는 프로세스 제어에 사용되는 가장 중요한 측정요소 중 하나입니다.식음료 산업의 경우, 정확하고 안정적인 온도 측정은 정확한 제품 품질과 안전을 위하여 필수적입니다.그러나 프로세스 온도가 정확하지 않으면 어떻게 될까요?
ifm의 TCC는 전형적인 온도제품의 문제를 해결하기 위하여 디자인되었습니다.
![]() |
센서 상태를 한눈에 표시 "Calibration check technology"는 계측기 정확도의 실시간 모니터링을 제공합니다. TCC는 LED가 청색으로 변할때 사용자가 지정한 허용오차와의 편차를 전자적으로 뿐만 아니라 시각적으로 신호해 줍니다. |
![]() |
IO-Link는 상세한 프로세스 통찰력을 제공합니다. 디지털 커뮤니케이션을 활용하면 신호 손실이 없으므로 아날로그보다 측정 정확도와 신뢰성이 향상됩니다. |
![]() |
일체형 하우징으로 침투 방지 장비에서 드리프트의 주요 원인은 수분 침투입니다. TCC는 완전히 용접된 316 스텐레스 스틸 구조로 침투가 방지됩니다. |
![]() |
다양한 프로브 길이 및 피팅 1.5 "및 2" triclamp, 6mm 직경 및 최대 550 mm 프로브 길이의 G1/2" 위생 프로세스 연결은 대부분의 어플리케이션에 적합합니다. |
![]() |
정확성을 모니터링 하는 스마트 진단기능 팁의 두가지 RTD 요소는 온도 변경에 대해 반대방향으로 반응하고 마이크로 프로세서는 측정 정확도의 잠재적인 감소를 모니터링합니다. |