- 자체 모니터링 온도 센서 TCC
- 탁월한 성능
탁월한 측정 성능
ifm은 ifm 제품이 사용자의 온도 계측 시스템내에서 발휘하는 성능에 확신을 가지고 있습니다. 현재 시장에서 가장 안정적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 온도 제품을 제조하기 위하여 개별 TCC 센서를 철저하게 테스트하였습니다.
ifm 캘리브레이션 연구소는 측정 산업계에서 가장 엄격한 품질표준인 국제 표준 ISO 17025을 준수한 것으로 A2LA로부터 인정받았습니다. 이 연구소에서 사용된 장비는 NIST 표준에 따라 추적 가능하며, 생산 라인에 복제됩니다. 캘리브레이션 연구소에서 ifm 제품의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위하여 TCC 제품군에 대한 탁월한 성능 대 데이터시트 사양을 테스트하였습니다. 그런 다음, TCC의 성능을 다른 세군데 주요 제조업체 제품과 비교하였습니다.
탁월한 측정 정확성
다음 5가지 온도의 경우, 테스트 장비에 각 제조업체의 스트레스를 받지 않은 새로운 계측기 15대를 배치하였습니다: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C 그리고 123 °C. 차트의 각 점들은 데이터 포인트를 표시하고, 수평선은 데이터시트의 제조업체 사양을 나타냅니다.TCC의 편차가 매우 작으며 제조 프로세스 내에서 정밀한 제어가 가능함을 보여줍니다.
탁월한 측정 반복성
반복성은 센서 측정이 어느 시점에서 신뢰할 수 있는지를 나타내주는 지표입니다. 여기에서, 모든 샘플의 평균 정확도와 개별 측정값의 차이로 표시됩니다. TCC의 반복성은 0.015 °C 미만이므로 계측기는 시간이 지남에 따라 반복 가능한 측정을 제공합니다.
탁월한 정확도의 경우, 주변 온도에 미치는 영향
주변온도가 변하면 센서 전자 장치에 드리프트가 발생하여 측정 값의 정확도에 영향이 있을 수 있습니다. 주변 온도가 측정값의 정확도에 영향을 미치지 않아야 이상적입니다. 제조업체는 주변온도의 상승 또는 감소로 인한 허용되는 편차를 지정해 줍니다. 당사는 이러한 스펙을 "온도 계수"라고하지만, 다른 제조업체에서는 다른 용어를 사용할 수도 있습니다.
주변온도의 영향을 테스트하기 위하여, 팁의 RTD 요소를 고정된 저항으로 대체하고, 안정적인 프로세스 온도를 시뮬레이션합니다. 그런 다음에, 센서를 열 챔버에 넣고 -50 °C, 25 °C 및 85 °C의 주변온도에 노출시켜서 프로세스 온도변화를 측정합니다. 각 점들은 측정 포인트를 나타내고, 횡단 바 (bar)는 공개된 데이터시트 사양을 표시해 줍니다.