- 자체 모니터링 온도 센서 TCC
- 테크놀로지
테크놀로지
측정 시스템
TCC계측기 제품군의 디자인에는 신호 드리프트 발생의 모든 경우, 자체 감지하고 경고를 보내는 두 개의 감지 요소가 포함되어 있습니다.PTC (Positive Temperature Coefficient) 요소는 온도가 상승함에 따라 저항력을 증가시킵니다.NTC (Negative Temperature Coefficient) 요소는 온도가 상승함에 따라 저항력을 감소시킵니다.
PTC와 NTC는 온도변화에 대하여 반대방향으로 반응하기 때문에, 마이크로 프로세서는 두 요소 사이의 차이를 측정하고 사용자에게 정확도의 잠재적인 감소를 경고할 수 있습니다.
팁 구조
ifm은 고도로 엔지니어링된 구조 박막 팁 디자인과 2개의 RTD 요소를 사용합니다.
- RTD 요소는 박막 캐리어에 결합되어 전기적 리드의 열 용량을 감소시킵니다.
- 필름 캐리어 및 RTD 요소는 어셈블리 캐리어에 부착되어 요소를 정확하게 배치하고 내부 외벽에 일정한 힘을 제공합니다.
- 이 디자인은 외피에 대한 직접적이면서 지속적으로 제어된 접촉을 허용하므로, RTD 요소와 프로세스 매체 사이의 분리를 최소화해 줍니다.결과 – 빠르고 반복 가능한 반응!
일체형 하우징
TCC는 316 스텐레스로 완전히 용접된 IP69K 보호등급을 가진 밀폐형 구조를 사용합니다.이 구조는 계측기 드리프트의 주요 원인인 유입 가능성을 제거해 줍니다.
헤드 챔버 (head chamber) 그리고 필드에 배선 및 일치 (캘리브레이션) 되어야 하는 "하키 퍽 (hockey puck)" 트랜스미터를 보유한 기존 계측기와 달리 TCC의 일체형 구조는 완전히 캘리브레이션된 상태로 제공됩니다.
- 이 제품은 제조 프로세스의 일부인 multi-bath 캘리브레이션 프로세스를 사용하여 완전 조립 및 캘리브레이션됩니다. 웹사이트에서 무료로 다운로드하십시오.
- 규정된 정확도는 전체 어셈블리에 대한 것이므로 각 구성요소의 정확도를 추가할 필요가 없습니다.
- 6 자릿수의 아티클 번호로 주문이 간단합니다.
- 센서 오류로 인한 계획되지 않은 생산중단 방지, 생산성 및 수익 증대
디지털 커뮤니케이션
모든 TCC 센서에는 전통적인 4… 20 mA 아날로그 출력 뿐만 아니라 최신 IO-Link 디지털 커뮤니케이션 테크놀러지가 함께 제공됩니다.디지털 커뮤니케이션을 활용하면 신호 손실이 없으므로 아날로그보다 측정 정확도와 신뢰성이 향상됩니다.
IO-Link를 사용하면 프로세스 상태에 대한 통찰력이 제공됩니다.
- 프로세스 온도 및 기준 온도의 지속적인 모니터링
- 설치 날짜
- 캘리브레이션 점검 상태, 작동 시간 및 전자적 온도에 대한 이벤트 로그
- 전체 범위에 걸친 온도 히스토그램
캘리브레이션 점검 상태
TCC의 대형 LED 표시등은 센서 상태를 한눈에 보여줍니다.
- 캘리브레이션 주기간의 측정 불확실성을 일년내내 모니터링
- 캘리브레이션 주기간의 부정확한 측정 결과로써 야기되는 제품 손실 / 품질에 대한 영향 최소화
- 수동 측정 또는 자동 데이터 로깅을 보유한 수동 데이터 저장으로 인한 오류 제거
- 공식적인 캘리브레이션 검증 점검 횟수를 잠재적으로 감소시킵니다.
녹색 (Greem)
정상작동 캘리브레이션 점검 및 온보드 진단 모니터링
온도 (PT) | 기준 온도 (NTC) | 캘리브레이션 점검 상태 (OUT1) | 아날로그 시그널 (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
캘리브레이션 점검 | On | |||
온보드 진단 | On |
청색 (Blue)
경보 모드 경고 신호
- 지정된 캘리브레이션 점검 한계를 초과했습니다.
- 기준 구성요소 (NTC) 결함
- 캘리브레이션 점검 기능 사용이 가능하지 않음
온도 (PT) | 기준 온도 (NTC)* | 캘리브레이션 점검 상태 (OUT1) | 아날로그 시그널 (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
캘리브레이션 점검 | Off |
* 기준 요소에 결함이 있는 경우, NTC 온도 값이 제공되지 않습니다.
적색 (Red)
에러 모드 온보드 진단 에러가 신호됨
- 측정 구성요소 (PT) 결함
- 구성요소의 경우, 깨진 솔더 조인트
- 과열 보호 (> 230 °C 프로세스 온도)
온도 (PT) | 기준 온도 (NTC) | 캘리브레이션 점검 상태 (OUT1) | 아날로그 시그널 (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
캘리브레이션 점검 | ** | Off | 21.5 mA 또는 3.5 mA |
** NTC 온도값이 제공되지만 IO-Link를 통해서만 제공됩니다