자체 모니터링 온도 센서 TCC
현재 사용하는 온도 장치에 대해 확신하십니까?
온도는 프로세스 제어에 사용되는 가장 중요한 측정요소 중 하나입니다.식음료 산업의 경우, 정확하고 안정적인 온도 측정은 정확한 제품 품질과 안전을 위하여 필수적입니다.그러나 프로세스 온도가 정확하지 않으면 어떻게 될까요?
ifm의 TCC는 전형적인 온도제품의 문제를 해결하기 위하여 디자인되었습니다.
센서 상태를 한눈에 표시 "Calibration check technology"는 계측기 정확도의 실시간 모니터링을 제공합니다. TCC는 LED가 청색으로 변할때 사용자가 지정한 허용오차와의 편차를 전자적으로 뿐만 아니라 시각적으로 신호해 줍니다. |
|
IO-Link는 상세한 프로세스 통찰력을 제공합니다. 디지털 커뮤니케이션을 활용하면 신호 손실이 없으므로 아날로그보다 측정 정확도와 신뢰성이 향상됩니다. |
|
일체형 하우징으로 침투 방지 장비에서 드리프트의 주요 원인은 수분 침투입니다. TCC는 완전히 용접된 316 스텐레스 스틸 구조로 침투가 방지됩니다. |
|
다양한 프로브 길이 및 피팅 1.5 "및 2" triclamp, 6mm 직경 및 최대 550 mm 프로브 길이의 G1/2" 위생 프로세스 연결은 대부분의 어플리케이션에 적합합니다. |
|
정확성을 모니터링 하는 스마트 진단기능 팁의 두가지 RTD 요소는 온도 변경에 대해 반대방향으로 반응하고 마이크로 프로세서는 측정 정확도의 잠재적인 감소를 모니터링합니다. |