• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 진동 모니터링에서 Industry 4.0까지
  2. 진동 모니터링

진동 모니터링 - 조기에 손상을 발견하여 결과적 비용을 절감시킵니다.

진동 모니터링이 왜 필요합니까?
모든 기계는 작동 중에 진동을 발생시킵니다. 이러한 진동은 예를 들어 불균형, 정렬 불량 또는 공명 등에 관한 허용수준을 빠르게 초과할 수 있습니다. 진동 진폭의 증가는 장비 상태에 부정적인 영향을 미치고 수명을 감소시킵니다.

결과: 예기치 못한 오류와 짧은 수명

efector octavis 솔루션:
전체 진동속도는 기계상태를 전반적으로 평가하기 위하여 업계표준을 기본으로 사용됩니다. ISO 10816은 기계를 분류하여 ISO 14694 팬의 경우, 진동으로 인한 변형에 대한 한계값을 권장합니다.

efector octavis는 기계 진동이 허용치를 초과하는지 여부를 모니터링 합니다. 손상이 조기에 검출되면 영향을 받는 구성요소가 교체될 수 있어 필연적인 손상을 방지할 수 있습니다.

모니터링 진동 속도

진동센서 VK는 ISO 10816를 준수하여 기계 및 설비의 전반적인 진동 상태를 온라인으로 모니터링합니다. 본 센서는 비회전체 표면의 rms 진동 속도를 측정하여 기계 진동이 너무 강하면 경보를 발령합니다.

적시에 불균형과 충격을 감지합니다.

기계의 진동으로 불균형, 정렬 불량 또는 베어링이 손상되어 허용수준이 빠르게 초과될 수 있습니다.

결과: 예기치 못한 오류와 짧은 수명 VN 센서를 사용하면 진동과 충격이 지속적으로 감지 및 표시되고 또한 문서화됩니다.

4 측정 포인트까지의 모니터

VSA / VSP 타입 센서로 접근하기 어려운 장소에서도 기계진동의 측정이 가능합니다. 진단 전자 장치 VSE 타입으로 최대 4 개의 측정 포인트를 모니터링하고 문서화 할 수 있습니다. 이더넷 및 필드 버스 인터페이스는 네트워킹 및 원격 진단을 단순화합니다.

간편한 센서 세팅:

다음 유닛 타입을 위한 세팅 지원 ISO 10816 / ISO 14694: VT, VK, VN, VV, VSE

 

다음 제품군을 권장합니다.