- 진동 모니터링에서 Industry 4.0까지
- 모든 어플리케이션에 적합한 제품
모든 어플리케이션에 적합한 제품
기본형 진동 센서 및 트랜스미터
ISO 10816을 준수하여 기계 및 설비의 전반적인 진동 상태를 영구적으로 모니터링 할 수 있는 진동 센서 및 트랜스미터 센서는 비회전체 표면의 rms 진동속도를 측정합니다.
기본 진동 트랜스미터 VT 타입
간단한 트랜스미터 기능, 4...20 mA
기본 진동 센서 타입 VK
스위칭 출력 및 트랜스미터 기능 가동시 트리거링을 피하기위한 반응 지연
지능형 진동 센서
ISO 10816을 준수하여 소형 진동 센서 VN 타입은 기계 및 설비의 전반적인 진동 상태를 모니터링합니다. 파라메터 설정이 쉽고 현장 디스플레이가 특징입니다. 구성 소프트웨어가 요구되지 않습니다.
지능형 진동센서 타입 VN
내장된 디스플레이, >120 rpm인 회전기계에 대한 문서를 위한 히스토리 저장
진단 시스템
동적신호 (예: 가속) 및 아날로그 입력을 평가하기 위한 6 채널 진단 시스템 유연하고 상세한 모니터링 및 분석 상위 시스템 / PLC 로의 연결 및 통합을 위한 이더넷 TCP/IP 및 필드버스 인터페이스 (VSE15x 만 해당)
진단 시스템
추가 프로세스 값 입력, 통합된 히스토리 메모리, 네트워킹이 가능한 4 채널 진단 모듈
진단 전자장치 VSE002 / VSE100
주파수 선택 모니터링, 실시간 클럭을 보유한 히스토리 메모리, 카운터 기능, 네트워크 capability TCP / IP
진단 전자장치 VSE150
주파수 선택 모니터링, 실시간 클럭을 보유한 히스토리 메모리, 카운터 기능, 네트워크 capability TCP / IP, PROFINET/IO 인터페이스
가속도 센서
가속도 센서는 기계 표면에서의 동적 힘을 측정하고 하류 진동 모니터링 또는 예를 들어 진단 전자장치 VSE와 같은 진동 진단을 위한 원래 (raw) 신호를 전달합니다.
가속도 센서 타입 VSA / VSP
VSE 또는 VSP 타입의 다양한 하우징에서의 견고한 가속도 센서, 또한 엑세스가 어려운 영역에서의 마운팅용 전압 출력 (100 mV / g) 또는 전류 루프 (0 ... 10 mA)로 다양한 측정 범위 VSE 진단 전자 장치에 연결
VSA 타입 가속도 센서
빠른 이동이나 강한 힘의 영향에도 문제없는 작동 영구적인 안전을 위한 통합된 자체 테스트
본질 안전형 VSP0xA 타입 가속도 센서
위험 지역의 진동 측정용 장벽을 통해 ATEX 영역 외부에 설치된 VSE 진단 전자장치에 연결합니다.
소프트웨어, 액세서리
소프트웨어 VES004는 모든 지능형 진동 센서 및 진단 전자 장치의 파라메터 설정 및 온라인 데이터 모니터링에 사용됩니다. ifm OPC 서버 소프트웨어는 진동 진단을 상위 시스템 (SCADA, MES, ERP)에 연결하는 데 사용될 수 있습니다.
OPC는 자동화 기술 분야의 제조업체에 무관한 통신을 위한 표준입니다. 높은 유연성과 용이한 구현을 제공합니다. ifm 소프트웨어 SMARTOBSERVER는 기계 및 설비 상태를 모니터링하기 위해 측정 값의 온라인 시각화, 저장 및 분석을 위한 다양한 기능을 갖춘 소프트웨어입니다. 마운팅 어댑터 이외에도 ifm은 상이한 작동 조건을 위한 광범위한 접속 기술 (예: 소켓, Y 케이블)을 액세서리로 제공합니다.