• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de presión según el campo de aplicación
  2. Noticias
  3. Sensor para aplicaciones neumáticas PQ

El sensor de presión para aplicaciones neumáticas

El PQ Cube es la opción ideal para aplicaciones neumáticas de todo tipo. Tanto en aplicaciones de vacío y agarre como en unidades de mantenimiento, el PQ Cube convence por su rendimiento duradero.

Este sensor no solo convence por sus valores internos. La pantalla de 1 pulgada muestra claramente los valores del proceso en varios diseños, mientras que los LED indican los puntos de conmutación. La puesta en marcha también se puede ejecutar de forma rápida y sencilla gracias al asistente de instalación guiada.

Información detallada sobre el PQ Cube

Ventajas del PQ Cube

Aplicación universal

Gracias a su célula de medición, que ha demostrado su eficacia en el mercado durante muchos años, el PQ Cube es adecuado para una amplia gama de aplicaciones neumáticas. Se utiliza, entre otros, en unidades de mantenimiento, en pinzas y para la monitorización de la presión de los cilindros.

Pantalla gráfica TFT de 1 pulgada y LED para puntos de conmutación

En la pantalla es posible leer de un vistazo los valores de proceso, los puntos de conmutación y otra información disponible a través de IO-Link. Para la visualización se pueden elegir con flexibilidad distintos diseños de pantalla con un inconfundible cambio de color rojo/verde.

Asistente de instalación guiada

Gracias al asistente de instalación guiada, es posible poner en marcha el sensor de presión PQ de forma rápida y sencilla. El asistente te guía por el proceso de puesta en marcha en hasta 9 idiomas y te permite consultar todos los atributos relevantes para tu aplicación. Los cambios adicionales y posteriores se pueden realizar de forma flexible a través de IO-Link o en el propio equipo mediante los 3 botones disponibles.

Simulador virtual del PQ

Prueba tú mismo la pantalla y el asistente de instalación mediante nuestro simulador. Es posible que el simulador difiera del producto original y no reproduzca todas las funciones.

Acceder al menú o asistente de instalación / confirmar entrada
Navegación por el menú
Atrás

Aplicaciones

Tratamiento del aire comprimido

El tratamiento del aire comprimido es un factor esencial para la funcionalidad y la vida útil de los sistemas neumáticos. Gracias al ingenioso concepto de montaje, el sensor de presión tiene cabida en la unidad de mantenimiento sin necesidad de adaptadores y es un componente ideal para el tratamiento del aire comprimido.
A través de la pantalla gráfica de 1 pulgada es posible ver en todo momento si los valores del proceso están dentro del rango de referencia.

Control y medición de la presión del sistema

Para el buen funcionamiento de tu instalación, el PQ Cube controla la presión del sistema de forma fiable en un rango de medición de -1 a 16 bares.
Este sensor se puede utilizar y poner en marcha de forma rápida y sencilla gracias a los 3 botones y al menú intuitivo de navegación. La puesta en marcha se realiza mediante un asistente de instalación, que está disponible en 9 idiomas diferentes.

Aplicaciones de vacío y agarre

En las aplicaciones de vacío y agarre, que se caracterizan por rápidos cambios de sentido, el PQ Cube sigue manteniendo su funcionalidad gracias a su robustez. Además, el cambio de color rojo/verde de la pantalla permite visualizar claramente el valor del proceso. De este modo, el operador de la instalación detecta inmediatamente si el objeto se ha agarrado correctamente.

A la hora de instalar los sensores, se puede elegir entre un montaje en la pared, en un carril DIN o en panel.

Posibilidades de montaje flexibles

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Transparencia en los procesos
    Además de la presión actual, también se emiten acíclicamente la temperatura del fluido y del equipo a través de IO-Link. De este modo se puede tener el proceso bajo control en todo momento.
  • Registro y simulación de valores del proceso y eventos
    Además de visualizar y registrar los valores del proceso, también se pueden registrar y simular diversos eventos a través de IO-Link. Entre ellos se incluyen las horas de funcionamiento desde la puesta en marcha, la cantidad de eventos de sobrepresión y los ciclos de conmutación en ambas salidas.
  • Transmisión sin pérdida de datos y con tecnología de conexión sin apantallado
    IO-Link permite la transmisión sin pérdida de datos, ya que, gracias a la comunicación digital, se descartan las pérdidas por conversión y las influencias externas (como p. ej. los campos electromagnéticos) no afectan a la transmisión de datos.
  • Parametrización flexible a distancia o directamente en la HMI
    El sensor de presión se puede parametrizar rápida y fácilmente a través de IO-Link. Los ajustes también se pueden realizar tanto a distancia como durante el proceso a través de IO-Link.

Productos