Jeden czujnik z dwoma wartościami mierzonymi przez IO-Link
Pomiar poziomu i pomiar temperatury wody i mediów na bazie oleju tylko przez jeden przewód dzięki IO-Link
- Pomiar poziomu i temperatury mediów na bazie wody i oleju
- Wbudowane zabezpieczenie przed przepełnieniem z możliwością aktywacji
- Wyjścia można dowolnie konfigurować dla poziomu lub temperatury
- 4 x wyjście przełączające lub 1 x wyjście analogowe i 1 x wyjście przełączające
- Dostępne 3 długości (264 mm, 472 mm i 728 mm)
Jeden czujnik, dwie wartości zmierzone
Typowymi obszarami zastosowań są agregaty hydrauliczne i obrabiarki. Zaleta tego czujnika: Łączony pomiar poziomu i temperatury z użyciem jednego urządzenia redukuje liczbę czujników, punktów montażowych, konieczność składowania i nakład prac instalacyjnych.
Zaleta IO-Link
IO-Link transmituje dwie wartości mierzone (poziom, temperatura) jako cyfrowe wartości procesowe, wykorzystując tylko jeden przewód. Oznacza to, że na sterowniku wymagany jest tylko jeden port wejściowy. Parametryzacja przez IO-Link jest prosta i pozwala oszczędzić czas.
Łatwy montaż
Ze względu na zmienną długość montażową i zamaskowanie punktu zaciskowego czujnik można montować w dowolny sposób dowolny.