- Ecomatmobile
- Enkodery i czujniki nachylenia
Enkodery i czujniki nachylenia
Czujniki do maszyn mobilnych
Niezawodne: Interfejs CAN przez złącze M12 |
Solidne: Odporne na udary i drgania |
Zatwierdzone: Dopuszczenie E1 niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego |
Odporne: Szeroki zakres temperatur od -40 do 85°C |
Odporne na wnikanie: wysoka odporność na wnikanie (IP 67/ IP69K), spełniająca wymagania w trudnych warunkach środowiskowych |
Enkodery wieloobrotowe - precyzyjne wykrywanie pozycji i ruchu obrotowego
Enkodery wieloobrotowe stosowane są do wykrywania ruchu obrotowego lub dokładnego wykrywania pozycji dla ruchów obrotowych. Enkoder ma rozdzielczość 4096 kroków na jeden obrót. System bezprzekładniowy wykorzystuje efekt Wieganda, aby zachować wartości pozycji w przypadku awarii zasilania bez bufora baterii. Oznacza to, że dokładna pozycja może być przekazywana do sterownika bez konieczności referencjonowania.
Czujniki nachylenia - wysoka dokładność pomiaru kątów i pozycji
Często poziome ustawienie maszyn lub części maszyn jest ważnym wymogiem dla niezawodnej pracy. Czujniki nachylenia są przeznaczone do wykrywania położenia kątowego lub poziomowania maszyn mobilnych. Czujniki nachylenia zapewniają wysoką dokładność pomiaru w całym zakresie kątowym i temperaturowym z kątami nachylenia wzdłuż osi X i Y. Mają one interfejs CAN (CANopen / SAE J1939) lub IO-Link.
Czujniki do maszyn mobilnych | ||
---|---|---|
• Enkodery |
Do wyboru | |
• Statyczne czujniki nachylenia |
Do wyboru | |
• Dynamiczne czujniki nachylenia |
Do wyboru |