- Ecomatmobile
- Wyświetlacze
Wyświetlacze ecomatmobile
Moduły do obsługi i monitorowania
Informatywne: Kolorowy wyświetlacz z funkcjami graficznymi z elementami obsługi |
Adaptowalne: Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS |
Uniwersalne: Wytrzymała obudowa do montażu na powierzchni lub w panelu |
Nadają się do stosowania z kamerą: Wersje z interfejsem do kamer do zastosowań mobilnych |
Komunikatywne: Interfejsy CAN, Ethernet i USB do różnych zadań komunikacyjnych |
ecomatDisplay
W dialogu z maszyną mobilną
Wytrzymałe interfejsy HMI są programowalnymi wyświetlaczami graficznymi do sterowania, ustawiania parametrów i obsługi maszyn mobilnych i instalacji mobilnych. Mogą być stosowane w połączeniu z mobilnym sterownikiem lub jako rozwiązanie autonomiczne. Dane i funkcje urządzenia są bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem interfejsów CAN, Ethernet i USB. Niektóre typy wyposażone są w dodatkowy przycisk nawigacyjny, potencjometr z funkcją przycisku, wiele dowolnie programowalnych podświetlanych przycisków funkcyjnych lub ekran dotykowy. Urządzenia te oferują podwyższone poziomy EMC i mają homologację typu E1. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony obudowy, moduły nadają się do montażu na zewnętrznych panelach i powierzchniach, jak również do montażu w kabinach maszyn budowlanych, rolniczych lub pojazdów komunalnych.
Wytrzymałe interfejsy HMI do podstawowych zastosowań | ||
---|---|---|
• Zaprojektowane do zoptymalizowanych kosztowo rozwiązań maszynowych |
Wytrzymałe interfejsy HMI do podstawowych zastosowań | |
Wytrzymałe interfejsy HMI z 64-bitowymi procesorami wielordzeniowymi | ||
• Wydajny, wytrzymały interfejs HMI z nowoczesną architekturą 64-bitową i opcjonalnym ekranem dotykowym |
Wytrzymałe interfejsy HMI z 64-bitowymi procesorami wielordzeniowymi | |
Wytrzymałe interfejsy HMI z 32-bitowymi procesorami jednordzeniowymi | ||
• Urządzenia z podświetlanymi przyciskami funkcyjnymi RGB z dotykowym sprzężeniem zwrotnym i opcjonalnym ekranem dotykowym |
Wytrzymałe interfejsy HMI z 32-bitowymi procesorami jednordzeniowymi |