- Ecomatmobile
- Zastosowania
Zastosowania mobilne
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/newsletter/inxmail/2020/header/e-mail-header-ecomatmobile.jpg?v=993965065)
Sterowniki i komponenty serii ecomatmobile firmy ifm zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w maszynach mobilnych. Najważniejszą częścią maszyn mobilnych jest sterownik mobilny oferujący swobodną programowalność, konfigurowalność wejść i wyjść oraz interfejsy CAN z protokołem CANopen i SAE J1939. Systemy kamer do zastosowań mobilnych niezawodnie monitorują strefy pracy i obszary z tyłu maszyn.
Obrazy z kamer i wartości procesowe są wyświetlane na przyjaznych dla użytkownika interfejsach, które obsługują również wysokiej jakości grafikę. Asortyment produktów uzupełniają mini sterowniki, zdecentralizowane moduły wejść/wyjść, czujniki i komponenty do diagnostyki i serwisu.
Wszystkie urządzenia mają specjalną konstrukcję obudowy, która zapobiega przenikaniu wilgoci. Odpowiednie wtyczki i przewody przyłączeniowe zapewniają całkowitą odporność na wpływy zewnętrzne.