You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Ecomatmobile
  2. Inne produkty

Inne produkty i akcesoria

Czujniki magnetyczne

Wytrzymałość na ciśnienie:
Ciśnienie mobilne do 500 barów, ciśnienie rozrywające do 2000 barów
Duża żywotność:
Przy 10 milionach cykli ciśnienia czujnik wytrzymuje tak długo jak siłownik.
Nadzwyczaj wytrzymałe:
Obudowa i powierzchnia pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm
Połowa ceny:
Wyposażenie siłownika w dwa czujniki ifm nie kosztuje więcej niż porównywalny czujnik w tym zastosowaniu
Oszczędność miejsca:
Obudowa o długości zaledwie 40 mm dla siłowników o niskim profilu
Elastyczność:
Obudowa M12 lub M14, kabel lub złącze M12, PNP lub NPN, wyjście normalnie otwarte, normalnie zamknięte lub komplementarne

Niezawodna kontrola pozycji tłoka

Urządzenia te oparte są na technologii magnetyczno-indukcyjnej, która wykrywa wyłącznie metale ferromagnetyczne (np. stal tłoczyska). Dzięki tej zasadzie działania, obudowa ze stali nierdzewnej może mieć grubość ścianki do 1 mm, nawet na powierzchni aktywnej czujnika, co zapewnia wyjątkowo długą żywotność i wysoką niezawodność.

Czujniki magnetyczne

Technika łączeniowa ecolink

Odporne na wnikanie:
Innowacyjna koncepcja uszczelnienia zapewnia wysoki stopień ochrony IP 67 / IP 68 / IP 69K
Niezawodne mocowanie:
Piłokształtne zabezpieczenie przed drganiami gwarantuje, że nakrętka nie poluzuje się przypadkowo w przypadku wstrząsów i drgań
Bez narzędzi:
Łatwy montaż i demontaż ręczny
Widoczne:
Wersje w przezroczystej czarnej obudowie dla optymalnej widoczności diody LED nawet w warunkach silnego oświetlenia
Standaryzowane:
Produkty techniki łączeniowej spełniają wymagania standardu M12 EN 61076
 

Niezawodne nawet w zastosowaniach mobilnych

Niemożliwe jest zgniecenie: Dzięki zastosowaniu krańcówki metalowej O-ring jest zawsze odpowiednio dokręcony i zachowuje na trwale swoje właściwości uszczelniające. Piłokształtne zabezpieczenie chroni przed silnymi wstrząsami i wibracjami. Wysoki stopień ochrony IP 67 / IP 68 / IP 69K, szeroki zakres temperatur pracy -40 – 90°C, jak również wysokiej jakości materiały obudowy (wysokogatunkowa stal nierdzewna, TPU) zapewniają trwale niezawodne połączenie w trudnych warunkach otoczenia, takich jak słona wilgoć, olej i smar.

Dobrze widoczne: Innowacyjny design i przezroczysta czarna obudowa sprawiają, że nawet w warunkach silnego oświetlenia diody LED są lepiej widoczne niż w przypadku wersji przezroczystych. Jest to ważny warunek, aby cały czas móc kontrolować stan instalacji i w razie problemów szybko reagować.

Technika łączeniowa

RFID

Integracja:
Antena, interfejs interpretujący i interfejs CANopen w kompaktowej obudowie M18 lub M30
Odporność na temperatury:
Rozszerzony zakres temperatury pracy -40 – 85°C
Zatwierdzone:
Dopuszczenie E1 niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego
Wytrzymałe:
Optymalizacja do użytku zewnętrznego przy stopniu ochrony IP67 i IP69K, odporność na wstrząsy zgodnie z EN60068-2-27, odporność na wibracje zgodnie z EN60068-2-64
Kompatybilność:
Protokół CANopen, zoptymalizowany pod kątem współpracy z sterownikami ifm ecomatmobile
 

Niezawodne rozwiązanie do zadań identyfikacji

Solidna, kompaktowa jednostka RFID z interfejsem CANopen została opracowana do zadań identyfikacji w maszynach rolniczych, pojazdach komunalnych i maszynach budowlanych. Potrafi automatycznie wykrywać różne elementy dodawane i zmienić odpowiednie ustawienia w sterowniku. Automatyczna identyfikacja ułatwia dostosowanie ustawień systemu do wymagań użytkownika. Informacje o czasie przeglądów i motogodzinach generują się automatycznie i mogą być przechowane w sterowniku w celu identyfikacji, jak długo pracuje konkretny zestaw. Przestoje są ograniczone do minimum, wydajność wzrasta.

Kompaktowe moduły RFID