- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
Convertoare și afișaje IO-Link
În mașinile și instalațiile existente, senzorii și actuatoarele cu semnale analogice sau binare sunt adesea încă utilizați pentru monitorizarea și controlul proceselor. În contextul proiectelor de digitalizare sau de modernizare, utilizatorii caută modalități simple de optimizare a proceselor și de valorificare a semnalelor și datelor existente la nivel IT.
Pentru aceste aplicații și altele, ifm a creat un portofoliu extins de convertoare IO-Link. Aceste dispozitive pot converti rapid și ușor semnalele standard în semnale IO-Link și oferă numeroase beneficii atunci când sunt utilizate în sistemele de control sau în lumea IT. Spre deosebire de semnalele de control tradiționale, IO-Link oferă acces deplin la inteligența senzorului, o mai bună diagnoză și avantaje în ceea ce privește problemele de compatibilitate electromagnetică.
Alegeți convertorul care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră.
Subiecte
Funcționarea | Intrare | Ieșire | Afișaj | Produs | |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
Conversia semnalelor IO-Link în semnale analogice | IO-Link (magistrală) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
Conversia semnalelor IO-Link în semnale analogice | IO-Link (dispozitiv) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
RTD (Pt100 or Pt1000) |
1 x IO-Link |
Fișe de temperatură TP | |||
1 x IO-Link 1x 0-10 V |
Funcționarea | Intrare | Ieșire | Afișaj | Produs | |
---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (dispozitiv) |
1 x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (intrare impulsuri, activare) |
1 x IO-Link 1x DO sau 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (intrare contor, intrare funcție) |
1 x IO-Link 1 x DO sau 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x releu NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
Funcționarea | Intrare | Ieșire | Afișaj | Produs | |
---|---|---|---|---|---|
adaptor Bluetooth IO-Link în linie Atingerea (citirea) unei comunicări IO-Link existente între dispozitiv și magistrală prin Bluetooth și aplicația pentru smartphone moneo blue. (inclusiv memoria istorică) |
IO-Link (dispozitiv) |
IO-Link (magistrală) + comunicare fără fir prin Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
Adaptor Bluetooth IO-Link Acces (citire și scriere) la toate dispozitivele IO-Link (parametri și valori de proces) pe o magistrală IO-Link prin Bluetooth și aplicația pentru smartphone moneo blue. De asemenea, magistrala IO-Link poate fi configurată. |
IO-Link (magistrală) |
Comunicare fără fir prin Bluetooth | EIO330 IP 69K |
Funcționarea | Produs | |
---|---|---|
IO-Link DISPLAY Poate indica valori de proces liber definite, texte și coduri QR care sunt transmise de la PLC. |
E30391 | |
AFIȘAJ în linie IO-Link Indică datele și informațiile unui senzor IO-Link conectat. |
E30430 | |
IO-Link master DISPLAY Afișează datele și informațiile senzorilor ifm IO-Link conectați la o magistrală IO-Link. |
E30443 |