- Beneficiile IO-Link
- Integrare sistem
- Conexiune PLC
Integrare controler cu pachete de pornire PLC
Pachetele de pornire PLC
Folosiți pachetele noastre de pornire pentru a configura sisteme IO-Link în combinație cu controlere industriale de la diverși producători.
Descărcați gratuit următorul conținut:
- Ghid de configurare pentru integrare rapidă în Fieldbus-uri
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP și AS-i) - Exemple de programe și blocuri de funcții (Pasul 7, TIA, RS Logix)
- Citește și scrie date ciclice ale procesului
- Executați comenzi aciclice
- Fișiere cu descrierea dispozitivului (GSDML, ESI, EDS)
- Instrucțiuni de utilizare
Senzorii IO-Link oferă o multitudine de funcții. Pentru a le utiliza efectiv, trebuie să fie implementate individual în PLC. Acest lucru este în prezent foarte costisitor, în special în ceea ce privește implementarea interfețelor de utilizator necesare. ifm oferă exemple de programare și aplicații gata făcute. Configurarea și instalarea sunt facilitate considerabil și sunt evitate erorile.