You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Produkter
  3. SFI (SAP-integrering)

SFI (Shop Floor Integration)

Från givaren till ERP-systemet

Industri 4.0 möter SAP

Revolutionera din anläggningshantering med vår lösning och säg adjö till manuellt arbete.

Med moneo lagras dina data säkert och lättillgängligt, så att du kan fatta välgrundade beslut. Vår SAP-integrering säkerställer regelbunden övervakning som är skräddarsydd efter dina specifika krav och genererar omfattande mätdokument för exakt underhållsplanering. Inga fler gissningslekar!

Integrera ditt team på ett smidigt sätt med hjälp av viktiga SAP-dokument. Få tillförlitlig tilldelning av masterdata för välfungerande och optimerade processer.

Möjliggör enkel integrering av nya givare och datakällor med det intuitiva SFI-ramverket. Ge dina SAP-användare möjlighet att aktivera exakta affärsprocesser utan att det krävs kostsamma IT-tjänster eller konsulter. Optimera dina processer och öka effektiviteten med SFI.

Användningsexempel för SFI-övervakning i realtid

Förbättra maskinernas tillgänglighet

Tillståndsövervakning av enheter och maskiner i realtid

Minska antalet fel och oplanerade produktionsstopp och förkorta inställnings- och justeringstiderna med automatiskt skapade underhållsorder och meddelanden i SAP, skapa transparens och tillförlitlighet, undvik manuella uppgifter och fokusera på att optimera din underhållsplan.

Upprätthåll processkvaliteten

Övervakning i realtid av fyllning och status för hjälp- och driftmaterial

Automatiskt skapande av olika typer av materialdokument (lageruttag, materialreservation o.s.v.) i SAP minskar antalet kasseringar och processfel i produktionen och eliminerar flaskhalsar i materialflödet.

Optimering av energiförbrukningen

Registrering och övervakning av användningsräknare i realtid

Automatisk loggning och registrering av energiförbrukning, drifttimmar eller stansrörelser för förebyggande underhållsåtgärder i SAP. När maximala räknevärden uppnås vidtar SAP åtgärder, vilket automatiskt aktiverar mätdokument och varnar den ansvariga personalen.

Hur ifm Shop Floor Integration fungerar

Upplev kraften i SFI (Shop Floor Integration), som inte bara är ett tekniskt gränssnitt, utan en omfattande logikmall fullpackad med funktioner för dina viktigaste processer.

SFI är integrerat i SAP och tar emot information från moneo som behandlas i realtid: automatiska meddelanden om underhåll och generering av viktiga order eller dokument i SAP-systemet.

Håll dig på rätt spår med underhållsplanering i rätt tid och just-in-time-leveranser, vilket säkerställer ett oavbrutet produktionsflöde. Förbättra din verksamhet med Shop Floor Integration redan i dag.

Fördelar med ifm-integrering av verkstadsgolvet

Tillförlitligt

Integreras smidigt med certifierade SAP-lösningar, vilket säkerställer smidig interoperabilitet och ökar effektiviteten i verksamheten.

Lean

Intuitivt och användarvänligt. Lösningen integreras smidigt i den aktuella driftsmiljön och eliminerar behovet av ytterligare hård- eller mjukvara.

Snabbt

Projekt tar dagar i stället för veckor och månader. Liten investering, ingen utbildning av slutanvändare, minimala IT-resurser. Projektgenomförandet påskyndas avsevärt, vilket gör att företagen kan skörda frukterna snabbare.

Effektivt

Genomsnittlig ROI mellan sex och arton månader – tidsbesparingar för underhållspersonal, kostnadsbesparingar genom undvikande av fel och minskad arbetsinsats vid introduktion av nya maskiner och givare

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper vårt ifm systemförsäljningsteam dig redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.