You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Digitaliserad livsmedelsproduktion:
Lösningar för morgondagens livsmedelsförsörjning.

Jordens befolkning växer och därigenom även utmaningen för den globala livsmedels- och dryckesindustrin att möta den växande efterfrågan på säkra, högkvalitativa produkter.

I över 50 år har ifm utvecklat tillförlitliga automatiseringslösningar som effektiviserar processer längs med hela livsmedelskedjan och understödjer hållbart jordbruk för miljontals människor över hela världen.

Automatiseringslösningar för bättre livsmedelsförsörjning

Från åkern till slutprodukten, från arbetsmaskinen till den industriella produktionsanläggningen: ifm erbjuder rätt lösning för alla steg och i en automatiserad och digitaliserad värdekedja. Givar tillhandahåller relevanta värden och data som säkerställer effektiva och tillförlitliga processer. Våra programvarulösningar konverterar värdena till informativa värden som hjälper dig att upptäcka driftstopp och defekter i ett tidigt skede. Dessa reducerar risken för försämrad produktivitet och kvalitet:

 

Utrustningens totala effektivitet (OEE)

Den viktigaste standarden för mätning av tillverkningsproduktivitet.

Tillgänglighet:
Undvik oplanerad avbrottstid. IO-Link överför alla underhållsrelaterade data direkt och digitalt från systemet till IT-nivå. Vi erbjuder alla komponenter som du behöver för att effektivt övervaka dina maskiners tillstånd: Produktsortimentet omfattar allt från givarna till nätverksinfrastruktur och programvara – allt från samma leverantör.
Effektivitet:
Transparens leder till effektivitet. Ju mer omfattande du övervakar värdena på anläggningen, desto effektivare kan du hålla anläggningens kapacitet på en hög nivå och permanent producera hög kvalitet och stora kvantiteter. Vi erbjuder alla komponenter som krävs för att underlätta dialogen med din anläggning, som t.ex. högprecisionsgivare, digital dataöverföring utan konverteringsförluster via IO-Link och kraftfull programvara.
Kvalitet:
Även mindre avvikelser från målprocessen kan reducera kvaliteten på producerade livsmedel. I värsta fall går värdefulla råmaterial och producerade batcher. Vi erbjuder holistiska lösningar för en permanent långtidsanalys av alla kritiska varor i din produktionsprocess. På detta sätt kan du vara säker på att dina produkter alltid håller högsta kvalitetsstandarder.
Digitalisering från givarnivån till molnet:
Central bearbetning av decentraliserad information. Vi erbjuder lösningar som du kan använda för att sätta ihop givarinformation från anläggningar, förbereda den och sedan överföra till molnsystem för central och kombinerad utvärdering – även utan mellanliggande styrenheter och datorer, och utan att allt detta kräver en direkt anslutning till företagsnätverket. Säkra livsmedelsproduktion tack vare intelligenta larm och transparenta data som är tillgänglig hela tiden oavsett plats.
Spårbarhet:
Automatiseringslösningar kan även hjälpa till att säkerställa livsmedelssäkerheten i logistikprocessen. Med hjälp av unika koder kan råmaterial som t.ex. frukt, grönsaker och spannmål spåras hela vägen från skörd till slutkund. Transparenta försörjningskedjor säkerställer erforderliga kvalitet och höjer även kundernas förtroende för produkterna.

 

Digitaliserad livsmedelsförsörjning: Effektiv, säker, tillförlitlig

Livsmedelsindustrin har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål. Läs mer om hur ifm stödjer sina kunders ansträngningar för att säkerställa den globala livsmedelsförsörjningen i framtiden.

”Det är inte lätt att förändra 10000 års jordbruk,
men förändring ger oss en möjlighet att överleva.”

ifms filosofi

Från autonoma jordbruksmaskiner till silohantering

Jordbruket står inför många utmaningar, först och främst de ohanterliga klimatförhållandena som ibland reducerar rätt skördetidpunkt till en kort period. Detta gör det ännu viktigare att skörda så effektivt som möjligt för att säkerställa att så lite grödor som möjligt går till spillo. Efter den faktiska skörden, bestämmer den ytterligare bearbetningen och sorteringen direkt efter produktens kvalitet och hållbarhetstid.

Dina fördelar med ifm

Vi erbjuder dig många lösningar för att göra jordbruksprocesser mer effektiva: Det breda sortimentet av automatiseringsteknik för arbetsmaskiner omfattar givare, styrenheter, 3D-kameror och displayer. Högprecisionsgivare mäter nivåer, temperaturer och luftfuktighet i silor och lager samt flödeshastigheter i rörledningar. Vill du samla in alla data digitalt på IT-nivå? Vi har rätt lösning för detta också.

 

Flytten från åkrar utomhus till upplysta hallar i moderna jordbruksanläggningar har redan startat. Livsmedel produceras var som helst på jorden utan åkermark och kan skördas året runt.”

ifms filosofi

Digitalisering av framtidens växthus

Moderna, allt oftare vertikala växthus kan drivas med hög effektivitet om de utrustas med lämplig givarteknik. Konventionell infrastruktur där varje givare är direkt kopplad till styrsystemet ökar tiden och kostnaden för installation, underhåll och byte av givare.

Dina fördelar med ifm

Med ett omfattande sortiment av IO-Link-givare, IO-Link-komponenter och kraftfull, användarvänlig programvara, gör vi det enkelt att ta fram även omfattande övervakningsinfrastruktur. Senare skalning eller ändring av infrastrukturen samt även erforderliga justeringar av givarparametrarna är också möjligt på nolltid tack vare IO-Link-strukturen och programvara som t.ex. moneo.

“ifms mandat: Analys och utvärdering av all information om rationalisering och automatisering inom jordbruk, från automatiserade stallar till moderna jordbruksmaskiner till jordbruksfabriker”

ifms filosofi

Ansvarsfull, datadriven djuruppfödning

Effektiv användning av utfodring, komparativ analys av djurdata eller räkning av djur vid lastning eller lossning av en transport är bara några av de uppgifter som djuruppfödare måste hantera varje dag. Trenden mot ansvarsfullt, miljövänligt och sunt jordbruk gör det också möjligt för djuruppfödare att arbeta mer hållbart, genom t.ex. bearbetning av gödsel till gödningsmedel eller biogas. Ju mer transparenta data för varje enskilt djur, desto mer effektivt och lönsamt kan djurhållaren sköta sina djur.

Dina fördelar med ifm

Produktion av flytgödsel kan övervakas med hjälp av det omfattande automatiseringssortimentet. ifm erbjuder alla erforderliga komponenter från givarna till infrastrukturen och IT-nivån: Kameralösningar för att stödja helt automatisk detektering av djur och en försiktig mjölkningsprocess. Temperaturgivare säkerställer ett idealt djurvänligt klimat. Utfodringsbehovet kan också styras via automatiseringsteknik så att djurens behov stillas optimalt. I nedströmsbearbetning av biogas och flytglödsel, spelar givare för detektering av flödeshastigheter, tryck och temperatur en viktig roll för maximering av energiåtervinning och minimering av koldioxidutsläpp.

”Efter 8000 år av vattenbruk är återcirkulerande vattenbrukssystem nästa logiska steg till en effektivare och mer lönsam framtid”

ifm vitbok vattenbruk

Effektiv övervakning av odling och uppfödning – på land och i havet

Odling och uppfödning av fisk och skaldjur ger ett viktigt bidrag till att möta den globala efterfrågan på livsmedel. Men både på land och i havet måste de känsliga ekosystemen som krävs för framgångsrik och hållbar uppfödning hanteras varsamt. Om ekosystem på land hamnar i obalans finns risk för att den aktuella kullen går helt förlorad och att uppfödningen måste pausas tills ekosystemet är i balans på nytt så att det inte längre finns några faror för fisken och skaldjuren på grund av alger eller bakterier. Om havet, som ett gigantiskt ekosystem, hamnar i obalans på grund av överanvändning, kan följden bli irreparabla skador med långtgående och långvariga konsekvenser för hela planeten.

Dina fördelar med ifm

ifm erbjuder ett omfattande sortiment av givar för att övervaka alla relevanta mätvariabler som t.ex. nivå, flöde, konduktivitet, temperatur och ventilposition. Underhållskraven för pumpar och motorer kan också enkelt detekteras med hjälp av lösningar för tillståndsövervakning. Data från stora och decentraliserade system kan överföras till IT-nivå via IO-Link- och Ethernet-gränssnitt.

”För att kunna försörja 15 miljarder människor med livsmedel av hög kvalitet i tillräckliga kvantiteter måste vi producera sex gånger så mycket livsmedel som idag. Konventionellt jordbruk klarar inte detta.”

ifms filosofi

Snabb och tillförlitlig skalning av kapaciteter

Efterfrågan på växtbaserade livsmedel och alternativa protein ökar allt mer samtidigt som människor söker efter alternativ till traditionell livsmedelsförsörjning. För att möta den här ökade efterfrågan måste produktionskapaciteterna ökas snabbt utan kvalitetskompromisser.

Dina fördelar med ifm

För att säkerställa att din produktion hela tiden sker i enlighet med OEE-kriterierna, erbjuder ifm ett stort utbud av automatiseringslösningar med allt från givare och infrastruktur till programvara och molntjänster. ifm erbjuder erforderliga komponenter i skräddarsydda helhetspaket från en leverantör och med kortast möjliga leveranstid. På detta sätt kan du säkerställa att även snabba kapacitetsökningar enkelt kan skalas och integreras i den befintliga digitaliseringsstrukturen.

”Mänsklighetens framtida försörjning möjliggörs med livsmedels- och jordbruksfabriker speciellt eftersom detta även löser distributionsproblemet.”

ifms filosofi

Sömlös övervakning säkerställer kvaliteten

I en alltmer globaliserad värld, har omfattningen och komplexiteten hos kylkedjor ökar i hög grad. För att säkerställa att livsmedel kan njutas färskt och i perfekt kvalitet på destinationen, måste en sömlös kylning under transport säkerställas. Å ena sidan måste onödigt livsmedelsslöseri undvikas och andra sidan får inte konsumenterna utsättas för hälsorisker. Kylkedjan är så komplex att den inte kan övervakas utan tekniska hjälpmedel.

Dina fördelar med ifm

Vi erbjuder ett flertal lösningar för att hjälpa till med övervakningen av kylkedjans underhåll. Temperaturgivare, RFID-system och gateways för mobila applikationer som kontinuerligt överför information till molnet från nästan var som helst i världen hjälper dig att tydligt identifiera och spåra varje rörelse för godset och hålla ett öga på temperaturtrenden.

Your industry 

Privacy policy

Här hittar du våra dataskyddsbestämmelser