- Applikationslösning
- Kylkretsar
Fullt skydd för dina kylkretsar
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/kuhlung/ifm-appl-packages-kuehlung.jpg?v=903474758)
För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av kylvattentillförseln
Kontinuerlig diagnostik:
Värmeöverföring och flöde samt aktuella driftstider övervakas.
Tidig upptäckt:
Detektion av föroreningar och läckage eller lossnad svetselektrod.
Maximal effektivitet:
Enkel integration:
ifm tillhandahåller individuella lösningar som är lämpade för olika kylvattensystem.
Så enkelt är det:
- Konfigurera din applikation.
- Skicka din förfrågan eller beställ din konfigurerade lösning direkt via vår eShop.
- Dra nytta av tillståndsövervakningen av ditt kylsystem, upptäck förändringar i tid och optimera dina produktions- och underhållsprocesser.
Har du frågor om inställningen eller installationen? Kontakta oss gärna!
ifm applikationspaket - applikationer
Övervakning av kylvattensystem, till exempel på:
- formsprutningsmaskiner
- verktygsmaskiner med spindelkylning
- robotsvetspistoler
- värmeväxlare
- alla maskiner med kylning och uppvärmning
ifm applikationspaket Kylning
- Flödesmätare
- Temperaturgivare
- 24 V strömförsörjning
- IO-Linkmaster
- Anslutningskabel med honkontakt
Parameterinställningsprogram för diagnosenhet
Option
LR SMARTOBSERVER visualisering och larm
Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.
Förhindra oplanerade driftstopp
Läckage i röret eller i det flexibla slangsystemet, veck på slangen eller partikelblockering i kylvattenkretsen kan upptäckas tidigt.
Optimera processer
Datainsamling och analys. Underhåll vid behov.
Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationsdatapaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.