- Applikationslösning
- Kompressorer
Fullt skydd för dina kompressorer

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av kompressorer
Kontinuerlig diagnostik:
Detektering av motorskador och registrering av den verkliga driftstiden.
Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.
Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik av obalans eller smuts i motorn genom att övervaka temperaturen.
Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar som passar olika typer av kompressorer.
ifm applikationspaket - applikationer.
Skruvkompressorer, som används i:
- tryckluftsförsörjning för verktygsmaskiner
- allmän tryckluftsförsörjning
- livsmedelsindustrin
- granulattransport till formsprutningsmaskiner
- läckageövervakning på verktygsmaskiner
- monteringslinjer i bilindustrin
- placering av elektroniska komponenter
- viktkompensation på pressar

Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller.
Byte av delar kan planeras.
Förhindra oplanerade driftstopp
Upptäck obalansvibration, axelförskjutning och rotorslitage i kompressorn i god tid.
Processoptimering
Datainsamling och analys.
Underhåll vid behov.
Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.