- Ventilgivare
- MVQ Positioner
Positionering av industriventiler med hög precision
ifm:s MVQ positioner används för ventilstyrning med hög precision i industriella tillämpningar. Med den här innovativa produkten kan ventiler och kulventiler flyttas exakt till önskad position.
MVQ positioner är baserad på en kombination av den beprövade MVQ-givarenheten och en ny styrenhet. Denna innovativa teknik känner inte bara av det faktiska ventilläget, utan jämför det också kontinuerligt med det önskade läget.
MVQ positioner i detalj
Visuell återkoppling
MVQ positioner ger tydlig återkoppling via sina indikatorer och styrsystemet när önskad position har uppnåtts. Detta gör att operatörerna enkelt kan övervaka och optimera processerna, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.
LED-ring
LED-ringen på MVQ positioner erbjuder ett brett utbud av färgalternativ, inklusive rött, grönt, blått, gult, magenta, cyan och vitt. LED-lamporna kan lysa kontinuerligt eller blinka med olika frekvenser för att visualisera olika drifttillstånd. Färgerna kan väljas individuellt och anpassas via IO-Link för att uppfylla dina applikationskrav.

Lysdiodstapel
Lyser grönt när enheten är klar för drift | ||
Lyser vitt när ventilen är öppen (OPEN) | ||
Lyser vitt när ventilen är stängd (CLOSE) | ||
Lyser vitt när det faktiska värdet ligger inom dödbandet och regleringen är klar (IN POSITION) |
Puck

Den mekaniska lägesindikatorn (pucken) visar ventilens läge även när enheten inte är strömförsörjd.
Produktfördelar med MVQ positioner
Smart läge – kontinuerlig optimering av styrningens prestanda
MVQ positioners smarta läge kan användas för att kompensera för störningar som påverkar reglerprestanda, t.ex. temperaturfluktuationer eller slitage på komponenter. Detta säkerställer tillförlitliga och stabila prestanda för givaren och styrenheten utan behov av några ytterligare inlärningsåtgärder.
Omfattande diagnosfunktioner – en titt in i industriventilen
Det integrerade IO-Link-kommunikationsprotokollet förser MVQ positioner med en mängd diagnostisk information, inklusive detektering av öppnings- och stängningscykler, processventilens slaglängd och övervakning av reglerstabiliteten. Med hjälp av den omfattande diagnosinformationen kan du noggrant övervaka prestandan och tidigt identifiera underhållsbehov, vilket möjliggör effektivt förebyggande underhåll, minimerar stilleståndstiden och sänker driftskostnaderna.
Modulär design av VDI/VDE 3845
MVQ positioner kännetecknas av sin modulära design, som möjliggör en tydlig åtskillnad mellan givaren och styrenheten å ena sidan och tryckluftsstyrningen å den andra. Byte av komponenter är kostnadseffektivt jämfört med konventionella lägesställare tack vare användningen av standardkomponenter. Dessutom överensstämmer MVQ positioner med industristandarden VDI/VDE 3845, vilket säkerställer snabbt utbyte och kompatibilitet med vanliga industriventiler.
Automatisk initialisering säkerställer exakt och enkel installation
För automatisk initiering, även kallad inlärning eller avancerad inlärning, kan du välja mellan två lägen som samlar in all information som krävs för att styra ventilen. I läget "automatisk ventilinställning" närmar man sig ventilens ändlägen upprepade gånger för att fastställa grundläggande reglervariabler. Läget "automatisk ventilinställning och positioneringsjustering" registrerar ytterligare parametrar genom att flytta till definierade mellanlägen på ventilen.
Allt i ett – optimerad kabeldragning förenklar installationen
Alla data och kommandon som krävs för ventilstyrningen överförs från PLC:n till givar- och styrenheten via en enda kabel. Dessutom överförs alla diagnostiska data, t.ex. drifttidsövervakning, drifttidsräknare och temperatur, till PLC:n via samma kabel, vilket säkerställer snabb och enkel installation och konfigurering.
Applikationer
Vatten- och avloppsvattenindustrin
Livsmedelsindustri
Pappersindustri
Produkter
MVQ positioner levereras som en komplett uppsättning bestående av MVQ301-givaren, en pneumatisk magnetventil, ett gasreglage och en Y-kabel. Den modulära designen gör det enkelt att installera direkt på ställdonets NAMUR-gränssnitt.
Det finns olika versioner av uppsättningen som, förutom att de är kompatibla med enkel- eller dubbelverkande ställdon, skiljer sig åt t.ex. när det gäller hur de reagerar på ström- eller tryckluftsavbrott:
Beställningsnummer (positioner set ) |
Inkluderade artiklar |
Beteckning |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | Givar- och styrenhet |
1x ZJF120 | 5/3-vägs reglerventil med monteringstillbehör och ljuddämpare | |
1x ZJF122 | Gasspjällsplatta | |
1x EVC508 | Y-anslutningskabel (M12-kontakt och uttag, 2 x 5 stift, 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | Givar- och styrenhet |
1x ZJF121 | 3/3-vägs reglerventil med monteringstillbehör och ljuddämpare | |
1x ZJF123 | Gasspjällsplatta | |
1x EVC508 | Y-anslutningskabel (M12-kontakt och uttag, 2 x 5 stift, 60 cm) |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | Givar- och styrenhet |
1x ZJF119 | 5/3-vägs reglerventil med definierat grundläge, monteringstillbehör och ljuddämpare | |
1x ZJF122 | Gasspjällsplatta | |
1x EVC508 | Y-anslutningskabel (M12-kontakt och uttag, 2 x 5 stift, 60 cm) |
Observera att du utöver denna uppsättning även behöver motsvarande ventil och ventilställdon för att kunna använda och styra systemet fullt ut. Uppsättningen fungerar som ett komplement till dessa komponenter och är inte funktionell i sig själv.