- RFID-identifieringssystem
- UHF-system 865 till 928 MHz
UHF-system 865 till 928 MHz
Identifiering inom produktion och logistik. Långa avkänningsavstånd, många taggar.
Gränssnitt
Ethernet TCP/IP/EtherNet/IP
Flexibel:
Ultra low, low, mid och wide range antenner till varje applikation.
Enkel:
UHF-utvärderingsenheter med fyra externa antennuttag.
Integrerad:
Ethernet TCP/IP och Ethernet IP-gränssnitt för parameterinställning och dataöverföring.
Robust:
Skyddsklasserna IP65/IP67 uppfyller alla krav för hårda industriella miljöer.
UHF utvärderingsenheter.
Som komponenter i UHF-systemplattformen är UHF-utvärderingsenheterna DTE830 och DTE930 kompatibla med UHF-banden i Europa respektive USA. Inställningen av motsvarande landsprofiler möjliggör användning av enheterna i många andra länder.
Ultra low och low range antenner.
Dessa antenner kännetecknas av närområdet. För att uppnå en hög selektivitet används de minsta möjliga mönster som hanterar korta läsintervall.
Mid-range antenner.
På grund av sina mindre dimensioner väljs mid range antennen för applikationer i närområdet eller långt ifrån med läsintervall upp till 2 m.
Wide range antenner.
Med en öppningsvinkel på 30 ° har dessa antenner utvecklats för applikationer i fjärrfält där läsintervall upp till 10 m krävs.
Olika utvärderingsenheter.
DTE830 / 930:
UHF-utvärderingsenheter för externa antenner för short range och wide range tillämpningar. Med digitala in-/utgångar och Ethernet-gränssnitt.
DTE820:
UHF-utvärderingsenheter med integrerad antenn och PoE (Power over Ethernet).
RFID i applikationen.
UHF-systemplattformen från ifm används i produktion, intralogistik och transport på grund av applikationsspecifika antenner. Varor som förpackning eller pallar kan detekteras utan kontakt.
UHF RFID-systemet är optimerat för applikationer inom produktions- och materialflödesstyrning, tillgångs- och supply chain management samt track & trace.
Upp till 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Ultra) Low Range antenn för selektiv detektering av enskilda produkter inom nära håll.
Upp till 2 m: ANT820.
Mid range antenn för pålitlig identifiering av större enheter, t.ex. på ett transportband.
Upp till 10 m: ANT860.
Wide range antenn för samtidig detektering av stora mängder, t.ex. lådor på pallar när grindar passeras.