• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. RFID-identifieringssystem
  2. LF-system 125 KHz

LF-system 125 kHz (AS-i)

RFID-system med integrerat AS-gränssnitt

Identifiering i routingtransportörer.

Interface:
AS-Interface:

Plug and play:
Kostnadsreduktion med snabb och enkel inställning.

Effektiv:
Anslutning av upp till 31 RFID-läsare till en AS-i-master.

Säker:
Hög lässäkerhet och kompakt design.

Klar för drift direkt:
Ingen programmering för läs- / skrivenheter med AS-gränssnitt.
Det lagrade värdet ges automatiskt av transpondern när antennen passeras.

Auktoriserad:
AS-Interface-certifieringen garanterar driftskompatibilitet inom automationsteknik.

DTS125 RF-identifieringssystemet från ifm är ett industriellt kompatibelt identifieringssystem i 125 KHz-teknik. Det är det första RFID-systemet för AS-Interface i världen.

De kompakta läs- / skrivhuvudena innehåller, förutom antennen fullständig utvärdering och gränssnitt till AS-i. Så enheterna kan användas direkt på AS-gränssnittet och aktivera dataöverföring till styrenheten.

ifm erbjuder systemlösningsapplikation "RFID DTA" för enkel hantering av RFID-data och kommunikation med nätverk på högre nivå. Nedladdning och konfiguration av applikationen görs via det integrerade webgränssnittet, dvs. alla nödvändiga inställningar kan enkelt göras med hjälp av en enhet med webbläsare.

DTS125 i ansökan.
DTS125 RFID-systemet har utformats för produktionskontroll vid montering och transportteknik, hantering, förpackning och fyllning.

Systemet är också det optimala valet för märkning av arbetsstyckebärare.

Plug and Play även för hårdvaran:
Anslutning via M12-kontakt eller AS-I-splitterlåda.
DTS125-systemet kan integreras i AS-i-nätverk på nolltid och är omedelbart klar för drift. Förutom den lägre kostnaden för hårdvara, sparar det också tid under installationen.

DTS125 RFID-systemet säkerställer ett smidigt logistikflöde på en produktionslinje. Alla arbetsstyckebärare kan identifieras med hjälp av RFID. Optiska processer som streckkoder eliminerades på grund av de svåra driftsförhållandena (oljor, metallspån).

RFID-systemet DTS125 - idealiskt för att lösa uppgifter i monterings- och transportteknik samt hantering av automation. Det upptäcker föremål på transportsystem vid en banhastighet på upp till 0,5 m / s.

ID-taggar för montering och transportsystem.
De robusta transpondrarna, som inte kräver några batterier, är särskilt lämpade för användning i höga temperaturer.

ID-TAG för AS-I RFID-systemet är inte kompatibla med 125 KHz HF-systemet för DTE-utvärderingselektronik.

LF-RFID-system DTS125 · 125 KHz

RFID 125 kHz översikt