- RFID-identifieringssystem
- HF-system 13,56 MHz
LF / HF-system 125 KHz, 13,56 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-lf-hf-system-125-khz-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318442257)
Identifiering i transportörer. Stora datamängder, hög hastighet.
gränssnitt:
SAP / ERP - Profibus-DP | Profinet / EtherNet / IP | TCP / IP / Ethercat
Klar:
Statusvisning via LED och integrerad webbserver.
Flexibel:
Anslutning av RFID-antenner eller digitala ingångar / utgångar. Antenn- och transponderkombinationer av några bitar till flera Kbytes.
Enkel:
Anslutning av antenner med oskärmade standardkablar upp till 20 m.
Integrerbar:
Funktionsblock möjliggör enkel integrering i automatisering eller processtyrning på högre nivå.
Auktoriserad:
Fältbusscertifieringen garanterar driftskompatibilitet inom automationsteknik.
Robust:
Skyddsklass IP 67 och IP 69 K för hårda industrimiljöer.
RFID-system med utvärderingsenhet, antenner och transpondrar.
ifm har utvecklat ett nytt RFID-system för produktion och transport i synnerhet. Den integrerade webbservern möjliggör enkel parameterinställning via webbläsaren. Kraven i hårda industrimiljöer uppfylls av ett stabilt metallhus, ett brett temperaturintervall och skyddsklass IP 67. De nya RFID-utvärderingsenheterna DTE10x har fyra antennanslutningar, som alternativt kan användas som digitala I/Os. Antennerna är anslutna via standard M12-kontakter. Standardinställningen av I/O-anslutningarna säkerställer att gemensamma givare eller manöverdon är direktanslutna och drivna från RFID-utvärderingsenheten.
Alla anslutningar är för standard M12-kontakter. Strömmen levereras också direkt via en M12-anslutning. Det breda utbudet av tillbehör som Profibus-anslutningskablar och termineringsmotstånd underlättar systeminställningen.
De nya ANT600 RFID-antennhandtagen sträcker sig upp till 200 mm utan några problem. Enheten är också utrustad med diagnostik och indikatorlampor för att säkerställa enkel start. Den roterbara M12-kontakten möjliggör anslutning av standardkablar upp till 20 m.
Långa räckvidder.
Det långa avkänningsområdet betyder att ANT600 RFID-antennen har många användningsområden. Produktspårning i produktionsprocessen, produktionsdata eller kvalitetsparametrar kan på ett tillförlitligt sätt sparas på ID-taggarna. I materiallogistik kan RFID-systemet på ett tillförlitligt sätt avgöra om materialet och mängden material matchar produktionsordningen. Vid kontroll av anläggningen läses produktspecifika maskinparametrar från den ID-märkning som är fäst vid produkten.
Olika gränssnitt.
DTE100 med Profibus DP: Utvärderingsenhet med integrerat Profibus DP-gränssnitt.
DTE101 med PROFINET: Utvärderingsenhet med integrerat PROFINET-gränssnitt.
DTE102 med EtherNet/IP: Optimerad för styrenheter från Schneider Electric eller Rockwell Automation.
DTE103 med EtherCAT, processgränssnittet för Beckhoff controllers.
DTE104 med TCP/IP och SAP/ERP-anslutning: Perfekt för direktanslutning till datorer, industriella datorer eller PLCer som inte har standardiserade fältbussgränssnitt. Användare kan komma åt alla anslutna antenner, givare och ställdon via TCP/IP-protokoll.
DTC510, den kompakta enheten med CANopen-gränssnittsantenn, utvärdering och CANopen-gränssnitt.