- Fördelar med IO-Link
- Produkturval
- IO-Link-omvandlare och displayer
- Analoga signaler till IO-Link
Analoga signaler till IO-Link
Digitalisering av standardsignaler med IO-Link
DP2200- och DP1222-omvandlarna kan omvandla de vanliga analoga signalerna 4–20 mA och 0–10 V till IO-Link-kommunikation. Installera omvandlaren mellan den analoga givaren och IO-Link-mastern för att integrera analoga givare utan IO-Link i din IO-Link-infrastruktur.
![Flödesberoende styrning av en signallampa med hjälp av en analog-till-IO-Link-omvandlare Flödesberoende styrning av en signallampa med hjälp av en analog-till-IO-Link-omvandlare](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
Förutom att överföra den analoga signalen till IO-Link kan omvandlarna också övervaka den. Kopplingsvillkoren kan sedan definieras via IO-Link. Exempelvis kan en signallampa kopplas om beroende på det aktuella flödesvärdet.
DP2200 kan även användas utan IO-Link-anslutning. De orangefärgade kåporna på enheten fungerar som tryckknappar för parameterinställning. Den analoga signalen kan också passera oförändrad för att driva en lokal displayenhet eller bearbeta den analoga signalen i en befintlig anläggning.