- Fördelar med IO-Link
- Produkturval
- IO-Link-omvandlare och displayer
- Digitala pulser till IO-Link
IO-Link-pulsräknare
Pulsräknare och pulsdetektorer
Vi erbjuder ett stort urval av givare som kan detektera olika händelser. Men vad händer om du inte är intresserad av händelsen, utan av antalet händelser? Välj DP2302 och installera den mellan givaren och nästa högre datanod (t.ex. en IO-Link-master).
Pulser med en frekvens på upp till 2 kHz kan räknas via den digitala ingången 1 på DP2302-enheten, räkningsriktningen kan vändas via digital ingång 2. Det aktuella räknevärdet visas på displayen.
Om DP2302 är ansluten till en IO-Link-master kommer den att överföra räknevärdet, omgångsräknevärdet och två binära signaler via IO-Link, som kopplas om beroende på de konfigurerade kopplingsvillkoren. Styrenheten kan helt enkelt få tillgång till dessa uppgifter utan att själv behöva utföra några dataregistreringar eller beräkningar. Vid behov kan räknevärdena återställas av styrenheten via bitar i processdata.
DP2302 kan även utföra sina uppgifter utan en IO-Link-anslutning. Parametrarna ställs in via de orangefärgade kåporna på enheten, som fungerar som fyra tryckknappar. De två digitala kopplingsutgångarna kopplar enligt de konfigurerade kopplingsvillkoren och indikerar att det inställda antalet har uppnåtts.