- Fördelar med IO-Link
- Produkturval
- IO-Link-omvandlare och displayer
- Temperaturomvandlare (RTD)
TP omvandlar temperaturvärden till IO-Link-signaler
Pt100 eller Pt1000? Använd TP för att enkelt digitalisera.
TP-temperaturkontakten är en signalomvandlare för temperaturgivare och motståndstermometrar. För temperaturövervakning av vätskor och gaser i tankar och rörledningar kan sondgivare i TT- eller TM-serien eller skruv- eller bultmonterade givare i TS-serien anslutas direkt till TP.
Med TP-temperaturkontakten minskar kabeldragnings- och installationskomplexiteten avsevärt jämfört med konventionella huvud- eller DIN-skensändare. Tack vare användningen av standardiserade M12-anslutningar elimineras felkällor vid monteringen, t.ex. felaktig anslutning av temperaturgivare via kabelklämmor. Tack vare sin kompakta design kan TP även användas i applikationer med begränsat monteringsutrymme.
Givaren kan konfigureras via IO-Link, t.ex. med hjälp av programvaran moneo. moneo kan även användas för att visualisera, utvärdera och arkivera parameteruppsättningar.