Reläadaptrar för fältbruk
24 VAC- eller 32 VDC-koppling utan omläggning
Allt fler komponenter för automationsteknik är lämpliga för användning på fältet tack vare starkt IP-skydd och M12-anslutningsteknik. I regel har de halvledarutgångar med 24 V-nivåer och maximal kopplingsström mellan 20 och 300 mA. Om det krävs andra spänningar, starkare kopplingsström eller elektrisk separation är reläer en populär lösning – för vilka det dock hittills har varit nödvändigt att gå omvägen via ett kontrollskåp. Med reläadaptrarna från ifm finns nu fältkompatibla reläer tillgängliga som kan anslutas enkelt och tillförlitligt tack vare M12-anslutningstekniken som är vanligt förekommande på fältet.