- Fördelar med IO-Link
- Systemintegration
- Grundläggande installation
Grundläggande installation
I videofilmerna nedan visas hur du ansluter en IO-Link-master till en dator via Ethernet-kabel, och dessutom presenteras några andra grundläggande funktioner.
IO-Link-startkit från ifm
För att komma igång med IO-Link rekommenderar vi att du använder ifm:s starter kit. Det innehåller allt du behöver för att ta första steget på vägen mot digitisering. Startkitet från ifm innehåller alla viktiga komponenter och mjukvara för parameterinställning.
Startkitet ger dig på ett behändigt sätt erfarenhet av parameterinställning även vid ditt skrivbord. Innan du fortsätter med nästa logiska steg i integrationen av styrenheten kan du använda kitet för att testa potentialen och de nya funktionerna hos IO-Link. Se efter själv vilka möjligheter som IO-Link-produkterna från ifm erbjuder!