• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Fördelar med IO-Link
  2. Systemintegration
  3. PLC-anslutning

Startpaket för styrenhetsintegration med PLC

PLC – startpaket

Använd våra startpaket för installation av IO-Link-system i kombination med industriella styrenheter från flera olika tillverkare.

Ladda ned följande innehåll gratis:

  • Installationsguide för snabb integration i fältbussarna
    (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP och AS-i)
  • Exempelprogram och funktionsblock (Step7, TIA, RS Logix)
  • Läs och skriv cykliska processdata
  • Utför acykliska kommandon
  • Enhetsbeskrivningsfiler (GSDML, ESI, EDS)
  • Bruksanvisning

IO-Link-givare erbjuder en mängd funktioner. För att faktiskt kunna använda dem måste de implementeras var för sig i PLC. Detta är i nuläget mycket tids- och kostnadskrävande, i synnerhet vad gäller implementeringen av de nödvändiga användargränssnitten. ifm tillhandahåller färdiga programmeringsexempel och appar. Konfiguration och inställning underlättas avsevärt och fel undviks.

Hitta rätt startpaket för din fältbuss!

PROFINET

EtherNet/IP

EtherCAT

POWERLINK

Modbus TCP

AS-i