- Fördelar med IO-Link
- Systemintegration
- Parameterinställning
Parameterinställning av IO-Link-givare
moneo configure: Mjukvaran för parameterinställning
Den intelligenta mjukvaran för smart IO-Link-hantering
- Effektiv:central parameterinställning av alla IO-Link-givare med ett enda mjukvaruverktyg. Oberoende av tillverkare.
- Intelligent:automatisk detektering av IO-Link-enheter.
- Användarvänlig:administration av parameterdatauppsättningar är nu enklare än någonsin.
- Direkt:direkt åtkomst till IO-Link-givare via PLC.
Du kan välja mellan den kostnadsfria fristående versionen moneo configure free som representerar en utgångspunkt för enkel parameterinställning eller betalversionen av moneo configure module licence, som möjliggör kombination med ytterligare moneo-moduler.
moneo blue: Appen för mobil parameterinställning och diagnostik
Appen för bluetooth-adaptern EIO330
- Informativ och effektiv:Kontrollera processvärden eller händelser i alla anslutna IO-Link-enheter som är anslutna till en ifm-master och ställ in parametrarna för givarna med hjälp av appen (iOS och Android) utan kostnad när du är på språng.
- Enkel:Bekväm parameterinställning av flera givare tack vare grafisk visning.