- Fördelar med IO-Link
- Systemintegration
- IIoT-anslutning
IIoT-anslutning för IT-lösningar
Låt inte din PLC dra hela lasset!
Hämta startpaketet för enkel IIoT-anslutning nu!
PLCn har varit en stöttepelare inom automation sedan 1970-talet och används för att styra industriell automatiserad utrustning. I samband med introducering av Ethernet-teknik och IIoT-applikationer har PLCn varit tvungen att överföra mer och mer information som inte nödvändigtvis används för maskinstyrning.
PLCn använder endast 5 % av informationen från givare. Datastorleken hos denna information räknas i bytes och cykeltiden i ms. Men tänk om vi kunde låta dina givare kommunicera direkt med dina SCADA-, MES-, ERP- och CMMS-system utan inblandning från PLCn, fast fortfarande skicka informationen till PLCn för maskinstyrning?
Detta är nu möjligt med den nya Y-kopplingen från ifm. Våra IO-Link-masters har en separat IIoT-port med en dedikerad IP-adress för IT-infrastrukturen utan att det påverkar maskinstyrningens sida av systemet. Detta unika förhållningssätt gör det möjligt för dig att skicka information och data direkt där det behövs.
HMI, visualiseringsdatorer, servrar, datorer etc. använder 95 % av informationen från givare. Datastorleken räknas i MB och cykeltiden i sekunder.