You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objektdetektering
  2. Palldetekteringssystem (PDS)
  3. Integrering av PDS

Integrering av PDS

Nyckeln till en framgångsrik implementering av alla lösningar är en god förståelse för alla krav. PDS är inte annorlunda. Detta avsnitt innehåller alla detaljer som krävs för att säkerställa en framgångsrik implementering av PDS. Detta inkluderar:

  • Monteringsplats:
    Var och hur kameran ska monteras på fordonet.
  • Ledning:
    Hur man kopplar in PDS-lösningen (strömförsörjning/kommunikation).
  • Programvarugränssnitt:
    Hur PDS-lösningen är ansluten till fordonets styrenhet.
  • Detekterbara palltyper:
    Vilka typer av pallar kan upptäckas med standard PDS-lösningen.

Följande steg kommer att säkerställa en framgångsrik PDS-implementering.

PDS-lösningen

Monteringsplats:

Lutning

Monteringshöjd

Ledning

PDS är integrerad i O3D-kameran. Denna kamera kräver 24V DC-strömförsörjning och kommunicerar via Ethernet. Ledningen för båda gränssnitten visas på följande bild:

Stickkontakt: 1 x M12

Elektrisk anslutning: Processanslutning
Stickkontakt: 1 x M12

Elektrisk anslutning: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Utlösaringång 2. RD+
3. GND 3. TD-
4. Kopplingsutgång 1 klar 4. RD-
5. Kopplingsutgång 1 kaskad

Observera:  Kameran kräver 2,4 högsta ström vid bildtagning.

Detekterbara palltyper

PDS är utformad för att identifiera pallar med två pallfack. En åtskillnad görs mellan "block" och "stringer" pallar.

PDS kan användas för att identifiera följande pallgeometrier/typer med två fack:


Trä, block

Trä, stringer

Plywood, stringer

Dubbelsidig

Reversibel

2-vägs

GMA 4-vägs

Enkelsidig, stringer

CHEP

PECO

Plast

Stapelbar, plast

IGPS